Edição de dados NC
Use os recursos de edição NC para criar ou editar dados de perfuratrizes e fresadoras NC. Adicione brocas, ranhuras, caminhos de fresamento e abas de fresamento para separação de painéis. Modifique as definições das ferramentas de perfuração e fresamento. Crie arquivos de perfuração NC personalizados para operações de perfuração específicas. Converta conteúdo Gerber em conteúdo NC e NC em Gerber.
Edição CAM
Use os comandos de edição para recortar, copiar, colar, mover, girar ou espelhar qualquer elemento. Adicione flashes, desenhos, linhas, polígonos e muitos outros elementos de design. Remova ou reordene as camadas. Altere atributos, designadores de referência, texto, propriedades de via ou bloco, códigos D, fonte ou estilo do texto. Adicione elementos de design, como vias, fios, peças ou contorno da placa.
Edição de abertura personalizada
Crie ou edite aberturas personalizadas em seu design. As aberturas personalizadas são efetivamente formas que incluem dados positivos (aditivos) e negativos (subtrativos). Crie térmicas, formas de almofadas ou áreas poligonais personalizadas e adicione-as ao seu design.
Conversão e otimização de dados
Converta desenhos em flashes, polígonos desenhados em polígonos rasterizados, polígonos em contornos de quadro e outras conversões desse tipo. Otimize seus dados de projeto removendo blocos isolados ou redundantes ou removendo blocos cobertos por cobre. Adicione gotas de lágrimas, almofadas grandes para uma máscara de solda ou almofadas menores para uma máscara de pasta. Remova a tinta serigráfica das almofadas.
Edição de peças
Use os recursos de edição de peças para modificar ou gerenciar as definições de peças criadas durante a importação de dados CAD. As definições de peças são mais úteis ao fazer engenharia reversa de dados de projeto de fontes não inteligentes, como Gerber, em um banco de dados mais compatível com CAD, com definições de peças, pilhas, redes, vias e assim por diante.
Sondagem cruzada PCB CAD
A sondagem cruzada facilita a visualização dos dados de projeto do Valor CAM350 em seu design de PCB de origem em sua ferramenta de PCB nativa. Selecione elementos na ferramenta de design de PCB e o elemento equivalente será selecionado no Valor CAM350. Após uma análise de DFM do Valor CAM350, use a sondagem cruzada para visitar os locais de erro na ferramenta PCB para fazer correções. Isso agiliza o processo de localização e correção de erros no design do PCB de origem. A sondagem cruzada do Valor CAM350 é compatível com as principais ferramentas de design de PCB, como Xpedition, Cadence Allegro ou OrCAD PCB Designer.
Edição de sonda voadora
Use os recursos da sonda Flying para localizar os pontos de teste da placa nua e a localização dos pinos de alinhamento da fixação. Use recursos automatizados para atribuir pontos de teste por estilo de bloco (SMD ou orifício passante), por código D, por rede ou outros critérios. Use os recursos interativos para escolher seletivamente os locais dos pontos de teste. Exporte os dados do ponto de teste para formatos de arquivo populares, incluindo Probot, ATG, Integri-test, PROBOTECH, Microcraft e IPC-D-356.
Edição de Bed of Nails
Use os recursos do Bed of Nails para localizar pontos de teste e exportar os dados para facilitar a fabricação e o teste de dispositivos de teste. Atribua pontos de teste para luminárias de um ou dois lados (também conhecidos como teste em concha). Defina o tamanho da fixação, os tamanhos da sonda, os tamanhos da broca da fixação, a deflexão da broca e outras propriedades da fixação. Use recursos automatizados para atribuir pontos de teste por estilo de bloco (SMD ou orifício passante), por código D, por rede ou outros critérios. Use os recursos interativos para atribuir seletivamente a localização dos pontos de teste. Exporte os dados do ponto de teste para formatos de arquivo populares, incluindo TTI (Test Technologies International), Circuit-Line, IPC-D-356, IPC-D-356A, bem como arquivos genéricos de perfuração de placas e netlists.