Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

MELHORES PRÁTICAS DE DESIGN DE PCB

Design conjunto elétrico/eletrônico

A conectividade de sistemas elétricos/eletrônicos permite uma colaboração totalmente integrada e elimina a possibilidade de erros no futuro.

Principais características do co-design elétrico/eletrônico

Gerenciamento de conectores

O Xpedition minimiza o esforço de adicionar, manipular e atualizar conectores com a criação instantânea de conectores parametrizados (compatíveis com os padrões IEC) com expansão de conectores e modificação do número de pinos usando um simples comando stretch. O alto grau de automação permite que os projetistas criem e modifiquem a conectividade usando conectores genéricos sem se preocuparem com os detalhes físicos reais do conector.

O gerenciamento de conectores impõe uma abordagem “correta desde o projeto”, eliminando erros de conexão antecipadamente e a qualquer momento durante o ciclo geral de projeto do sistema, além de fornecer acoplamento automatizado e emparelhamento de pinos dos conectores.

Os conectores são gerenciados de forma inteligente por:

  • Sincronização entre o PCB físico, a implementação do cabo e os dados de projeto do sistema
  • Escolha e atribuição automatizadas de possíveis conectores acoplados

Integração de vários PCBs e cabos

Depois que o projetista cria associações entre placas lógicas e designs de PCB no nível do sistema, o projetista do sistema pode começar a sincronizar o conteúdo das placas lógicas e os esquemas de PCB associados usando um processo bidirecional. Um assistente de sincronização fornece a lista de alterações, uma prévia da definição da placa lógica e o código de cores que esclarece o status de sincronização de objetos específicos. Essa janela fornece várias dicas para ajudar a resolver problemas e fornecer informações úteis para novos usuários. Como o esquema do PCB é sincronizado com as placas lógicas associadas, o esquema do PCB contém conectores e blocos de nível de sistema que são, na verdade, blocos hierárquicos.

Portanto, os projetistas de placas podem entrar nesses blocos e definir a lógica no esquema subjacente para realizar cada função específica do sistema.

O processo de sincronização não é automático, mas é controlado e bem gerenciado para que as tarefas de sincronização sejam executadas somente por designers responsáveis. O software rastreia as mudanças entre as placas e seu conteúdo, a conectividade entre as placas e as relações pino a pino entre os conectores.

Design de cabo integrado

Em alguns sistemas com várias placas, a interconexão entre placas e outros componentes do sistema (como sensores) é implementada por cabeamento. A conectividade lógica do sistema pode ser simplesmente particionada em vários cabos. Cada cabo lógico requer representação física. A ferramenta tem uma variedade de recursos para automatizar a seleção de peças adicionando automaticamente fios, multinúcleos, terminais, fitas e todos os outros componentes de cabos para projetos de cabos prontos para fabricação, incluindo lista de materiais e desenhos de fabricação. O cálculo automático de quantidades (por exemplo, comprimentos de fio de fabricação “reais”) garante cabos corretos por construção. A forte integração entre os ambientes ECAD e MCAD é essencial para um processo eficiente de projeto do sistema. Os projetistas mecânicos podem colaborar com os projetistas de cabos trocando decisões críticas de projeto que afetam o design uns dos outros.

Mergulhe mais fundo neste tópico

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

O co-design elétrico/eletrônico é uma abordagem de design poderosa. Agora temos a capacidade de utilizar o mundo virtual digital junto com a automação atual para aumentar nossa eficiência e otimização de design ao projetar com sucesso os sistemas complexos atuais. Leia mais em nosso blog de co-design elétrico-eletrônico ou ouça nosso podcast sobre co-design elétrico-eletrônico.