Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Análise de desacoplamento AC

Projeto e verificação do HyperLynx AC PDN

A Análise de Desacoplamento HyperLynx modela e analisa as redes de fornecimento de energia (PDNs) de PCB para garantir que a tensão e a corrente adequadas sejam fornecidas nas frequências necessárias para suportar as características de comutação rápida dos ICs modernos. Ele relata a impedância do PDN nos pinos de alimentação do dispositivo, juntamente com o status de aprovação/falha.

Placa de circuito com componentes eletrônicos e logotipo HyperLynx Decoupling, apresentando tecnologia avançada de design eletrônico.

Integridade da alimentação AC

A integridade da energia representa um desafio significativo no campo do design de produtos eletrônicos. Os ICs contemporâneos são sensíveis e requerem uma variedade de tensões de alimentação para funcionar de maneira ideal. Isso deve ser considerado com restrições térmicas e sistemas complexos de várias placas ao analisar a integridade da energia.

Extração e análise automatizadas após o layout

A Análise de Desacoplamento HyperLynx é capaz de extrair e simular um modelo de PDN inteiro de um projeto, exibindo a impedância do PDN conforme vista por cada dispositivo de interesse e relatando se os requisitos do projeto foram atendidos ou não.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.

Para configurar a análise, os projetistas especificam:

  • Características do VRM
  • Valores do capacitor
  • Valores intrínsecos do capacitor
  • Locais onde a impedância do PDN deve ser medida

O HyperLynx então calcula:

  • Indutâncias de montagem de capacitores
  • Capacitância entre planos
  • Indutâncias de espalhamento plano

O HyperLynx então calcula a impedância efetiva do PDN vista em cada pino de alimentação e se isso cumpre ou não os requisitos de projeto.

Otimizando o design

Depois que o design for configurado e analisado, alterações podem ser feitas para melhorar o desempenho e compará-las aos resultados anteriores. O gráfico mostra os resultados de várias rodadas de melhorias de design com o objetivo de reduzir a impedância do PDN.

A person is working on a computer with a design optimization software, possibly in a meeting room.
Webinar sob demanda

Acertando: execute simulações de SI e PI com precisão

Não adianta executar simulações de SI/PI se as ferramentas que você está usando não têm a precisão, a capacidade e o desempenho para realizar o trabalho em um prazo razoável.

Esta apresentação teatral gravada compartilha algumas das tecnologias avançadas que o HyperLynx usa para produzir resultados precisos.

Um diagrama mostrando uma análise da integridade de energia de uma queda de corrente contínua em um circuito, com vários componentes e medidas rotulados.

Resources