Quando solucionadores de onda completa são usados como parte da análise em nível de sistema, a interconexão completa normalmente é muito grande para ser resolvida de forma prática com um solucionador 3D. Isso significa que a interconexão é particionada em seções que requerem um solucionador 3D (regiões de fuga, vias e limites de bloqueio), seções que podem ser descritas com precisão com modelos de rastreamento e seções representadas como modelos de parâmetros S (geralmente conectores e pacotes IC). Isso é conhecido como solução de “corte e costura” - a interconexão é “cortada” em seções que são modeladas individualmente e, em seguida, as peças são “costuradas” novamente para criar um modelo de canal de ponta a ponta para análise em nível de sistema.
O método de corte e costura maximiza a eficiência da resolução porque o tamanho das áreas resolvidas com a simulação 3D é limitado às áreas críticas de sinal e seus respectivos caminhos de retorno. Fora dessas áreas, representar o sinal com um modelo de traço ou conector é muito mais eficiente do ponto de vista do tempo de computação e dos recursos. O desafio com o método de corte e costura é gerenciar todos os detalhes corretamente — por exemplo, cada área 3D precisa ser grande o suficiente para garantir o comportamento eletromagnético transversal (TEM) nos limites das portas. Isso significa que a área incluirá uma parte do traçado do sinal, e o comprimento do traçado modelado como uma linha de transmissão precisará ser ajustado para refletir a parte do traçado já incluída na área 3D. Essa área 3D também precisa incluir o caminho de retorno do sinal, portanto, as vias de junção do solo e uma distância adequada do buffer também precisam ser consideradas ao criar a área. Normalmente, esse processo é feito manualmente, exigindo considerável experiência do usuário. Isso limita enormemente o número de usuários que podem realizar a análise e o número de sinais que eles podem praticamente analisar.

Criação automatizada de modelo de canal pós-layout
O HyperLynx cria automaticamente modelos de canais pós-layout com base nos requisitos do protocolo que está sendo analisado. Os usuários simplesmente selecionam os sinais que desejam analisar e o HyperLynx faz o resto:
- O mecanismo DRC integrado é usado para identificar automaticamente seções da interconexão que exigem modelagem 3D.
- Placa SIM HyperLynx cria as configurações apropriadas para simulação 3D e as envia para o solucionador de onda completa.
- O solucionador de onda completa modela as áreas 3D com a frequência necessária e cria modelos para análise de SI. Esses modelos incluem metadados de porta que indicam como elas devem ser conectadas dentro do modelo de canal completo.
- O BoardSim combina os modelos do simulador 3D com modelos de traços e conectores para criar um modelo que represente o canal.
- O BoardSIM então executa uma simulação de SI com reconhecimento de protocolo (normalmente análise SerDes ou DDR) para estabelecer margens operacionais no nível do sistema. Isso informa ao usuário quais sinais passam, quais falham e por quanto.