Os designs modernos precisam de energia - geralmente em grande quantidade em voltagens muito baixas. Alta potência e baixa tensão significam que a impedância da Rede de Fornecimento de Energia (PDN) precisa ser muito baixa. O HyperLynx analisa o comportamento do PCB do seu projeto em DC e AC para garantir que os componentes recebam a energia de que precisam, nas voltagens necessárias e nas frequências necessárias.
HyperLynx DC Drop analisa o fluxo de corrente em estado estacionário para garantir que os componentes recebam a tensão adequada e que a corrente nos planos de energia e nas vias de alimentação não exceda os níveis seguros. O excesso de densidade de corrente pode superaquecer áreas da placa e causar falhas na placa.
Desacoplamento HyperLynx a análise garante que as demandas transitórias de corrente adicional causadas pelo comportamento de comutação de IC sejam satisfeitas de forma confiável. Os PDNs modernos usam uma hierarquia de capacitância de desacoplamento para atender a essas demandas; valores, roteamento e posicionamento dos componentes são essenciais. O HyperLynx modela a estrutura completa do PDN para garantir que os componentes recebam a energia necessária para funcionar em velocidade máxima.