Um caminho passo a passo para a digitalização de fábrica com o Opcenter X Intosite
Digitalizar as fábricas existentes é um desafio complexo, especialmente quando não está claro por onde começar. O Intosite oferece uma abordagem prática, passo a passo, que permite aos fabricantes avançar na digitalização em todo o ciclo de vida da fábrica. Cada uma das sete etapas a seguir pode ser implementada de forma independente e em qualquer ordem, dependendo das necessidades específicas e do nível de maturidade da planta.
Visualização de fábrica
Comece sua jornada digital com uma representação virtual de sua fábrica. Usando layouts 2D e imagens de 360° capturadas com uma câmera padrão, o Intosite cria um modelo interativo da instalação. Isso se torna uma plataforma de colaboração visual para equipes, fornecedores e visitantes, melhorando a comunicação e as operações diárias.
Acesso contextual às informações
Enriqueça a fábrica digital com contexto relevante. Vincule documentos, materiais de treinamento, diretrizes de segurança ou dados em tempo real diretamente a áreas, máquinas ou salas específicas, acessíveis com um único clique no ambiente virtual.
Captura da realidade de fábrica
Capture a fábrica como ela está. Tecnologias avançadas, como escaneamento a laser e fotogrametria, geram uma nuvem de pontos 3D precisa, permitindo navegação imersiva, medições precisas e uma base realista para planejamento e engenharia.
Conexões IIoT
Dê vida à sua fábrica digital. Os dados do sensor em tempo real, como pressão, fluxo ou temperatura, são visualizados diretamente no modelo de fábrica. Indicadores de status integrados e eventos ao vivo oferecem suporte à manutenção preditiva, monitoramento de desempenho e muito mais.
Planejamento de linha
Conecte-se aos seus dados de engenharia de manufatura. Ao integrar a Lista de Equipamentos (BOE) do Teamcenter, o Intosite oferece visibilidade estruturada das linhas de produção, capacitando o design eficiente do layout e o planejamento de recursos.
Processo e simulação
Alinhe ativos físicos com fluxos de trabalho digitais. Ao vincular a Lista de Processos (BOP), o Intosite oferece suporte à simulação e validação das etapas de produção dentro do modelo visual de fábrica, ajudando as equipes a se prepararem para a execução no mundo real.
Planejamento da operação
Feche o ciclo entre planejamento e execução. A integração com sistemas de execução de manufatura, como Opcenter e Valor MES, permite monitoramento, controle e otimização em tempo real, tudo dentro do ambiente digital da fábrica.
Juntas, essas sete etapas criam uma ponte perfeita entre engenharia, planejamento, operações e dados reais da planta. Com o Intosite, a transformação digital se torna uma jornada estruturada e escalável, entregando valor em cada estágio.