Permita a escalabilidade e a alta disponibilidade
Amplie e otimize o uso de recursos com os mecanismos de balanceamento de carga do nosso sistema. O Opcenter Connect MOM pode ser implantado como um sistema de alta disponibilidade. A maior resiliência a fatores externos é fornecida pela estratégia de failover e pelo buffer de mensagens do sistema.
Use fluxos de trabalho para ampliar o processamento de mensagens
Aplique a lógica do fluxo de trabalho com base no conteúdo da mensagem ou em suas propriedades, ampliando os recursos de processamento para transformar e enviar mensagens. O Opcenter Connect MOM fornece uma interface gráfica de usuário (UI) para edição. O sistema também permite o registro, a rastreabilidade e a auditoria de mensagens ad hoc.
Dados do mapa e conversão de formato
Configure mapas de dados para transformar mensagens XML usando elementos XML de arrastar e soltar, funções incorporadas e atributos de mensagem. O Opcenter Connect MOM inclui um poderoso mecanismo de mapeamento de mensagens com uma ferramenta de design gráfico. Use o filtro de conversão de formato do sistema para lidar facilmente com uma carga útil em outros formatos, como JavaScript Object Notation (JSON) e arquivos simples.
Mantenha registros de eventos altamente configuráveis
Mantenha eventos de log com ou sem mensagens associadas e seus atributos. Consolide as entradas de todos os serviços do Opcenter Connect MOM e de qualquer um dos componentes do produto. O serviço apresenta um mecanismo de limpeza automática baseado no nível de entrada do registro.
Integre locais de fabricação
Integre um ou vários locais de fabricação com outros processos de negócios e aplicativos em nuvem. Integre-se com sistemas de terceiros usando os adaptadores do sistema para separar o protocolo de comunicação de sistemas de terceiros do processamento de mensagens. Os adaptadores suportam uma ampla variedade de tecnologias e aprimoram a flexibilidade e a facilidade de manutenção do produto.