Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
COMUNICAÇÃO INDUSTRIAL

OPC UA — Dados estruturados até a nuvem

O padrão de comunicação baseado em Ethernet OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) oferece condições ideais para digitalização. Ideal para comunicação entre máquinas e conectividade vertical com a nuvem.

Por que OPC UA

Redes convergentes, seguras de ponta a ponta são necessárias para atender aos requisitos do setor de amanhã. Redes que são escaláveis de forma flexível, adaptáveis dinamicamente e capazes de acomodar um grande número de usuários com tempos de resposta extremamente rápidos. O OPC UA é um componente chave para alcançar esses objetivos.

O padrão de comunicação aberto, neutro em termos de plataforma e escalável de forma flexível OPC UA apresenta um modelo de informação exclusivo. Com suas capacidades semânticas, o OPC UA suporta mais do que apenas a transmissão de dados. Mecanismos comprovados, como autenticação, autorização e criptografia, garantem a segurança. Além disso, mecanismos relacionados à segurança estão sendo preparados para permitir uma comunicação uniforme e segura com o OPC UA. Além disso, o OPC UA pode ser executado na infraestrutura PROFINET existente sem comprometer o desempenho. Para comunicação em tempo real no nível de campo, a Siemens combina o OPC UA com o PROFINET em uma rede Ethernet Industrial comum. E conta com o OPC UA como interface do nível de controle aos sistemas SCADA, MES e ERP de alto nível até a nuvem.

Infográfico: Ethernet industrial — uma rede para tudo

Principais benefícios

Integração independente do fornecedor

O OPC UA permite uma comunicação perfeita entre dispositivos de diferentes fornecedores e plataformas, garantindo conectividade industrial flexível e preparada para o futuro.

Recursos de segurança integrados

Com autenticação, assinatura de mensagens e criptografia, o OPC UA oferece forte proteção para troca de dados, suportando comunicação industrial segura e confiável.

Comunicação escalável de ponta a ponta

O OPC UA conecta dispositivos em todos os níveis de automação, do campo à nuvem, com descrições de dados semânticos, garantindo uma interpretação consistente e uma integração eficiente do sistema.

Recursos em destaque

OPC UA com o Portal TIA

Com o Portal TIA, o OPC UA permite a transmissão segura de dados e o monitoramento integrado da máquina. O Global Discovery Server atualiza os certificados de segurança durante a operação ao vivo. Alarmes e condições transmitem alertas e mensagens de status por meio de assinaturas de sistemas SCADA, ERP, MES e HMI sem precisar de uma interface direta com TIA ou SIMATIC.

Integração de linha com o OPC UA

Permitindo uma integração econômica da linha com alta escalabilidade, comissionamento sem falhas e um rápido teste de aceitação na fábrica. Graças às especificações complementares do OPC UA definidas internacionalmente, você se beneficia da integração de linha de interfaces de dados padronizadas e modelos de status, permitindo, por exemplo, adaptar facilmente as interfaces da máquina e reutilizar módulos para diferentes plantas.

Descubra como outras pessoas usam o OPC UA

Rosendahl Nextrom | Facilitando a integração de máquinas com o OPC UA

O fabricante austríaco de máquinas Rosendahl Nextrom usa o OPC UA para integrar suas máquinas aos sistemas existentes de seus clientes. Sendo neutro em termos de plataforma e fabricante, o padrão de comunicação possibilita a criação de interfaces com facilidade e rapidez. Dessa forma, a Rosendahl Nextrom consegue reduzir o tempo de comissionamento de suas máquinas em até 30%.

Perguntas frequentes

Descubras as possibilidades