Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Um close-up de uma máquina com uma câmera acoplada, possivelmente para fins de inspeção ou monitoramento.
NX para fabricação

Sondagem na máquina com NX CAM

Otimize a precisão da usinagem com a sondagem na máquina no NX CAM. Inspecione peças, reduza o tempo de configuração, retrabalhe e melhore a qualidade, enquanto ajusta o desgaste e a quebra da ferramenta com controle adaptativo.

Melhore a eficiência da fabricação de peças com sondagem avançada na máquina

Gere caminhos de sondagem com a sondagem na máquina NX CAM para detectar variações no processo e ajustar os parâmetros de usinagem para obter uma qualidade consistente da peça.

Capture dados de medição em tempo real na máquina para estabilizar processos, reduzir o retrabalho e fornecer peças precisas que sempre atendem às especificações.

CNC setup in NX CAM with a part in a vise and a probe measuring it.

Medição da peça

A sondagem na máquina permite uma inspeção precisa e em tempo real antes, durante e após a usinagem, reduzindo o tempo de inatividade e evitando o desperdício. Ao automatizar os principais processos e minimizar a intervenção humana, ele aumenta a produtividade, amplia a usinagem e garante resultados de alta qualidade.

Essa solução de sondagem inteligente ajuda a maximizar a produtividade e se adapta rapidamente às mudanças nas demandas dos clientes.

NX CAM On-Machine Probing showing a CNC probe measuring a machined part's surface for precise workpiece alignment.

Validação de pré-usinagem

Inicie cada operação de usinagem com confiança usando a validação de pré-usinagem para garantir que a peça seja carregada corretamente, que a fixação esteja segura e que a condição do material atenda às especificações.

Faça os ajustes necessários no processo de usinagem, no alinhamento da máquina ou no programa para minimizar os erros e garantir uma operação suave e bem-sucedida.

A cartoon robot with a round head and rectangular body stands next to a tall stack of colorful blocks.

Encontrando compensações de trabalho

Simplifique o processo de configuração com sondas de fuso para determinação da compensação de trabalho, permitindo ajustes rápidos nas compensações de trabalho ou pontos zero diretamente na máquina.

Elimine fixações complexas e garanta uma usinagem precisa usando a sonda para verificar a localização da peça e verificar se há erros, aumentando a precisão e a eficiência.

CNC probe finding work offsets on a turned part for accurate machining.

Atualizações de compensação de ferramentas

Mantenha a precisão da ferramenta com atualizações de compensação na máquina, ajustando automaticamente os dados da ferramenta para mudanças de desgaste ou geometria.

Elimine as medições fora da máquina e reduza o tempo de inatividade, garantindo precisão consistente e saída de alta qualidade.

CNC probe updating tool offsets on a machined part to ensure accurate cutting.

Medição de características usinadas

Monitore a qualidade das peças com recursos de medição de características, medindo e analisando tamanhos de características diretamente na máquina.

Valide a qualidade sem remover a peça, reduza a variação por meio do controle adaptativo do processo e atenda às especificações, minimizando o retrabalho.

On-machine probe measuring a machined feature for dimensional verification.

Configuração da ferramenta na máquina

Otimize o gerenciamento de ferramentas com a configuração de ferramentas na máquina, usando sondas de fuso para medir e corrigir o comprimento e o raio da ferramenta em caso de desgaste ou desvios de geometria.

Evite o tempo de inatividade e mantenha a precisão para obter resultados consistentes e de alta qualidade.

Laser tool setter measuring a cutting tool for accurate length and diameter calibration.

Compare as soluções NX Manufacturing

Explore os quatro níveis escaláveis das soluções NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced e Premium

Controle de qualidade de peças

Automatize o controle de qualidade com um processo orientado por dados, integrando a programação de inspeção do CMM, a execução do chão de fábrica e a análise de dados.

Gere e simule caminhos de inspeção, programe métodos usando informações sobre produtos e manufatura (PMI) e monitore os resultados conforme criados em relação aos projetos 3D. Promova a melhoria contínua com um processo de circuito fechado.

Saiba mais sobre controle de qualidade de peças

Caixa de programação de inspeção CMM
Estudo de caso em destaque

W. A. Pfeiffer

Estudo de caso

De pequena oficina mecânica a empresa digital

Empresa:W. A. Pfeiffer

Localização:Zirndorf, Alemanha

Softwares da Siemens:NX

Explore os produtos NX Manufacturing

Obtenha mais detalhes sobre nossa ampla variedade de soluções em nuvem para suas necessidades específicas de fabricação de peças.