Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Software NX CAM

Usinagem de moldes, matrizes e eletrodos

Fabrique moldes, matrizes e eletrodos de alta qualidade usando o software CAD/CAM integrado com recursos avançados de usinagem.

Fabricação de insertos de moldes com excelente acabamento

Fabricação insertos de molde de alta qualidade usando um conjunto completo de ferramentas avançadas de programação NC. As técnicas de usinagem de moldes de alta velocidade de última geração reduzem o tempo de ciclo, prolongam a vida útil da ferramenta e reduzem os custos de produção.

Métodos avançados de fresamento 3+2 e usinagem de 5 eixos permitem que você produza moldes desafiadores com cavidades profundas, além de melhorar o acabamento superficial e reduzir o tempo de usinagem.

Gráfico da usinagem de insertos de molde.

Programe bases de moldes e matrizes automaticamente

Reduza o tempo de programação em até 90% com usinagem baseada em características (FBM). Reconheça automaticamente os recursos e aplique as operações de corte corretas para melhorar a repetibilidade.

Padronize ainda mais sua programação com modelos de processo que facilitam a reutilização das melhores práticas.

Gráfico de usinagem de placas de molde

Acelere a fabricação de eletrodos

Acelere a produção de eletrodos usados para usinagem por descarga elétrica (EDM) com design integrado e recursos de programação NC.

Usando estratégias de corte avançadas, como acabamento em alta velocidade, use eletrodos lisos e precisos rapidamente. Automatize todo o processo, desde o design até a produção, reduzindo o tempo e os custos de produção.

Gráfico de peças de máquinas

Simplifique a programação NC de faces e estruturas de matrizes

Permita a produção eficiente de matrizes complexas com tecnologias avançadas de usinagem de matrizes, incluindo desbaste em alta velocidade, acabamento de material fundido e usinagem multieixos.

Para acelerar a usinagem de estruturas de matrizes, use o reconhecimento automatizado de recursos, o fresamento baseado em volume e a usinagem de 5 eixos.

Produza automaticamente a documentação completa da loja, incluindo folhas de configuração, listas de ferramentas e desenhos 3D.

Gráfico de uma peça de máquina sendo testada

Use operações de EDM de fio precisas e eficientes

Fabrique bases de moldes e eletrodos de alta qualidade com operações de EDM de fio de 2 e 4 eixos, incluindo perfilagem multipassagem e usinagem de colar.

Automatize a programação usando o FBM, que aplica os processos de usinagem às características reconhecidas.

O NX fornece acesso direto ao bancos de dados de tecnologia de máquinas e ferramentas para máquinas EDM de fio, incluindo Agie-Charmilles, Mitsubishi e Sodick.

Uma máquina de EDM de fio cortando uma peça de metal em um processo de fabricação.

Solução baseada em nuvem para peças de formato livre

O NX X Manufacturing Advanced incorpora fresamento, torneamento e sondagem na máquina avançados de 3 e 2,5 eixos. Com poderosas tecnologias de percurso de ferramentas, a solução avançada pode reduzir o tempo de corte em até 60%, melhorando a qualidade da peça com acabamentos superficiais superiores.

Saiba mais sobre o NX Manufacturing Advanced

Cartão de produto de fabricação avançada com acabamento metálico e design tecnológico de ponta em tons de prata e azul.

Compare as soluções CAD/CAM do NX Manufacturing

Explore quatro níveis escaláveis de soluções CAD/CAM do NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced e Premium

estudo de caso

Usinagem JK

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Empresa:JK Machining

Setor:Automotive & transportation

Localização:Kalamazoo, Michigan, United States