Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Software NX CAM

Usinagem de peças complexas

Fabrique peças complexas com eficiência usando recursos avançados de usinagem de 5 eixos, reduzindo o número de operações e configurações e melhorando a qualidade das peças.

Crie operações avançadas de usinagem de 5 eixos

Aproveite os mais recentes percursos de ferramentas de vários eixos que fornecem controle preciso do eixo da ferramenta e prevenção automatizada de colisões.

O fresamento adaptativo, uma estratégia de desbaste multieixos de alta velocidade, pode reduzir o tempo de usinagem em até 60%. Os métodos de acabamento liso podem seguir a forma natural da peça, obtendo um acabamento superior.

As ferramentas cilíndricas, que permitem maior engajamento da ferramenta, permitem maior qualidade da peça com ciclos de usinagem mais curtos.

Uma maquete de 5 eixos de uma peça de usinagem.

Geometrias internas da máquina com fresamento de tubos

O fresamento de tubos de 5 eixos simplifica drasticamente a programação de recursos ocos e estreitos, como portas de blocos de motor.

Gere operações de usinagem multieixos de desbaste e acabamento com o mínimo de entrada usando essa operação especializada.

Usinar com segurança toda a área com um único caminho de ferramenta, garantindo maior eficiência e precisão de usinagem.

Gráfico de um fresamento de tubos

Programe peças com várias lâminas usando fresamento de turbomáquinas

Simplifique a programação de peças rotacionais complexas de várias pás, como blisks e impulsores, com operações especializadas de programação NC de 5 eixos.

O desbaste simultâneo de 5 eixos e o fresamento em repouso automatizado removem o material entre as lâminas. Para finalizar o cubo, as lâminas e os divisores, use caminhos de ferramentas otimizados controlando com precisão os padrões de corte, a suavização do caminho da ferramenta e a estabilização do eixo da ferramenta nas bordas.

Gráfico de uma máquina sendo fresada.

Visualize operações com vários eixos para otimizar as condições de corte

Analise os comportamentos complexos da máquina durante a usinagem de 5 eixos visualizando as características do caminho da ferramenta de vários eixos, incluindo:

  • Ângulo de avanço da ferramenta
  • Posições do eixo rotativo, com limites de deslocamento excessivo
  • Velocidades do eixo rotativo para detectar reversões
  • Segmentos curtos e longos

Verifique as condições de corte em toda a operação, permitindo usinar peças complexas da maneira certa na primeira vez.

Captura de tela de uma interface NX CAD/CAM

Solução baseada em nuvem para programação prismática de peças

O NX X Manufacturing Premium incorpora fresamento avançado de 3 e 5 eixos, usinagem rotativa e torneamento, tudo com tecnologia de nuvem. Usinalize componentes complexos em máquinas CNC de vários eixos em uma única configuração para garantir eficiência e precisão, e suas configurações de percurso de ferramentas oferecem controle preciso sobre cada operação.

Saiba mais sobre o NX X Manufacturing Premium

Cartão de produto elegante que destaca a tecnologia de fabricação avançada com elementos de design limpos e profissionais

Compare as soluções CAD/CAM do NX Manufacturing

Explore quatro níveis escaláveis de soluções CAD/CAM do NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced e Premium

Estudo de caso

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Empresa:Heiwa Sangyo

Setor:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Localização:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan