SIMATIC S7-1511TF + SINAMICS S210 + SIMATIC HMI MTP 700
Pacote completo e configurável - o pacote inclui um controlador SIMATIC S7-1511TF, um painel SIMATIC MTP700 UNIFIED HMI e um sistema de acionamento SINAMICS S210 de sua escolha.
Controle de movimento eficiente - funções integradas de controle de movimento, um controlador capaz de realizar tarefas complexas de controle de movimento, controle de eixo coordenado e cinemática avançada garantem a mais alta precisão no controle de movimento.
Segurança da máquina - as funções de segurança integradas ao inversor (categoria Sil3) e um controlador à prova de falhas garantem a segurança do pessoal e da máquina.
Dinâmica de movimento e precisão - o servoconversor SINAMICS S210 garante excelente dinâmica e precisão de movimento em aplicações que requerem controle de posição e torque.
Tudo em um piscar de olhos - o painel SIMATIC HMI MTP 700 garante que tudo o que é importante na máquina seja claramente visível.
Obtenha 50% de desconto no preço sugerido em qualquer SINAMICS S210 sistema de acionamento!
ZESTAW PROMOCYJNY | (Número de catálogo: PL2:DIFA-MOTION_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, CPU À PROVA DE FALHAS DE TECNOLOGIA CENTRAL 1511TF-1 PN, MEMÓRIA DE TRABALHO: 450 KB NO PROGRAMA E 1,5 MB POR DIA |
6ES7954-8LE04-0AA0 | CARTÃO DE MEMÓRIA SIMATIC, CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH PARA USUÁRIOS S7-1200/S7-1500, 3,3V, 12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTAGEM PLANA, TAMANHO: 160 MM/6.3 POLEGADAS |
6AV2123-3GB32-0AW0 | PAINEL SIMATIC HMI MTP700, PAINEL BÁSICO UNIFICADO, WYŚWIETLACZ 7", 16 MILHÕES DE CORES, INTERFACE PROFINET. |
Preço (líquido) | 1423 EUROS + interruptor selecionado do servidor SINAMICS S210 um desconto de 50% |
Um pedido deve incluir o número do kit acima e o conjunto completo do sistema de acionamento SINAMICS S210 (motor, conversor, cabo, cartão de memória com licença de segurança).