Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Resources para consultores de engenharia elétrica

Encontre nossas ferramentas e recursos para consultores elétricos, como Calculadora de Queda de Tensão, Calculadora de Preenchimento de Conduítes, Especificações da Divisão 26 e White Papers.

O SpecWriter Online já está disponível!

A nova ferramenta SpecWriter da Siemens oferece aos engenheiros consultores a liberdade de criar e personalizar uma especificação. Chega de dias copiando e colando um documento do Word e editando depois. O SpecWriter permite que você crie a especificação exata que você precisa e é grátis!

Conexões de fonte solar para centrais elétricas alimentadas por serviços públicos

Os inversores solares se tornaram entradas comuns para os quadros de distribuição alimentados por concessionárias UL891. Este artigo faz referência à edição 2023 da NEC para descrever as regras sobre onde as entradas do inversor podem ser conectadas, sua proteção de sobrecorrente necessária e as regras da central telefônica por meio de barramento. Estão incluídos exemplos de cálculo de amperagem por meio de ônibus. Sua intenção é ajudar na configuração de quadros de distribuição que sejam montáveis e atendam ao NEC.

Quando você precisar emparelhar MCCBs com seu WL — use 3VA!

  • Design compacto
  • Ampla seleção de acessórios universais
  • Unidades de disparo termomagnéticas e eletrônicas
  • Recursos avançados de ETU, como DAS, comunicação e medição.
  • Saiba mais sobre 3VA
3VA-WL
Select...

Especificações da Divisão 26

26 25 00 Conjuntos de ônibus fechados - Especificações da Divisão 26

Esta seção define o medidor de baixa tensão para uso na medição multicliente da classe de receita de kWh para uso em equipamentos elétricos de corrente alternada, conforme descrito nos desenhos de uma linha e/ou elevador.

26 09 13 03 50 Monitoramento de energia elétrica — Subfaturamento de inquilinos

26 25 00 Conjuntos de ônibus fechados - Especificações da Divisão 26

Esta seção define vias de ônibus internas e externas de baixa tensão, conexões e unidades de encaixe para uso em sistemas de corrente alternada, com potência nominal de 600 V ou menos.

26 25 00 Conjuntos de ônibus fechados

Recursos de especificação para carregadores de veículos elétricos

Os requisitos do Contrato, Divisão 26, se aplicam ao Equipamento de Fornecimento de Veículos Elétricos (EVSE) denominado Commercial VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ AC, conforme especificado e mostrado nos desenhos do contrato, deve ser fornecido e instalado pelo Contrato.

Aproveite nossos serviços

Aqui você encontrará informações, documentos e endereços importantes relacionados à distribuição de energia de baixa tensão e à tecnologia de instalação elétrica.

Select...