Funcionalidades em destaque
- Projetado, montado e fabricado com orgulho no Canadá
- Soluções elétricas de alta qualidade para um futuro melhor
- Apoiando indústrias locais e impulsionando o progresso

A fábrica de Drummondville
A Siemens Canada está investindo aproximadamente 14 milhões de dólares em uma modernização multifásica de sua fábrica de 10.400 metros quadrados localizada em Drummondville, Quebec, com o objetivo de otimizar a eficiência e a capacidade gerais da fábrica e posicioná-la para crescimento futuro.
Os planos para a instalação, que fabrica produtos elétricos para o mercado canadense há mais de 50 anos, incluem a expansão da produção de linhas de produtos sob encomenda em resposta às demandas do mercado. A produção de centrais telefônicas, por exemplo, terá um aumento de 50% no volume. O projeto de modernização posicionará a fábrica de Drummondville e seus aproximadamente 350 funcionários para o sucesso contínuo e poderá resultar em um aumento de até 15% nos empregos até 2027.

Projetado, montado e fabricado no Canadá
Concentre-se nos altos padrões de engenharia e qualidade que vêm com os produtos fabricados no Canadá, enfatizando a experiência e a inovação.
Encontre nossos produtos e peças elétricas fabricados e montados no Canadá para o Canadá na seção de download abaixo.
Produtos fabricados e montados no Canadá:
- Interruptores e acessórios de segurança ID
- Centros de carga e acessórios
- Centros de medição e acessórios
- Interiores do painel P2*
- Guarnições em painel*
- Banheiras de painel*
- Painéis e acessórios*
- Painéis de painel*
- Central telefônica*
- Painéis de alimentação e acessórios para centrais telefônicas*
* Montado no Canadá

Recursos adicionais
Baixar
Brochura | Feito no Canadá
Suporte
E-mail | cic.ca@siemens.com
Telefone | + 1-888-303-3353