Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que centrais telefônicas ALPHA 3200?

Nossas placas de distribuição de energia ALPHA 3200 Eco são projetadas para atender aos requisitos da distribuição de energia moderna na infraestrutura predial. O tempo do projeto é reduzido devido à engenharia digital e ao conceito de sistema modular. Eles oferecem soluções holísticas de uma única fonte e fazem parte de um sistema consistente complementado pelo portfólio SENTRON de dispositivos de proteção, comutação e medição - todos perfeitamente adequados para suas aplicações e totalmente compatíveis.

Grandes comutadores elétricos com portas e painéis, alguns abertos ou parcialmente abertos, outros fechados, ficam acima de uma base verde.

Principais benefícios

Uma mão verde ou azul-petróleo apóia um broto com um caule e duas folhas contra um fundo sólido verde escuro ou quase preto.

Economize recursos

Dependendo do projeto, o barramento posicionado centralmente permite uma economia de material de até 30% em cobre em comparação com sistemas de distribuição de energia comparáveis. Os quadros de distribuição ALPHA 3200 Eco também são otimizados para até 3.200 A.

Uma prancheta com um clipe superior exibe uma marca de seleção em sua superfície retangular.

Planeje facilmente

Beneficie-se de uma maior segurança de planejamento com engenharia 3D detalhada. Nossos dados 3D estão disponíveis em vários formatos, incluindo STEP, BIM e EHRT.

Duas formas simétricas em forma de seta se cruzam contra um fundo verde sólido.

Beneficie-se da flexibilidade

Os quadros de distribuição ALPHA 3200 Eco oferecem alta funcionalidade em um espaço pequeno devido à flexibilidade dos kits de montagem ALPHA. Eles também fornecem certificações relacionadas a aplicativos.

Detalhes principais

Sistema para instalação de um quadro de distribuição ALPHA 3200 Eco testado

Sistema de proteção (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Corrente nominal do barramento (In)

3.200 A

Tensão operacional nominal do barramento (Ue)

400 G

Corrente suportável de pico nominal do barramento (lpk)

165 kA

Corrente suportável nominal de curto tempo do barramento (Icw)

75 kA, 1 s

Altura

2.000 mm

Profundidade

400 mm/600 mm

Normas e provisões

Sistema para instalação de um quadro de distribuição testado: IEC 61429-1/-2

Forma de separação interna

Formulário 1 (com proteção de toque)

Recursos em destaque

Sua central telefônica mais sustentável

Os quadros de distribuição ALPHA 3200 Eco oferecem economias significativas de material em comparação com os sistemas clássicos de distribuição de energia: eles economizam até 30% de cobre graças ao barramento posicionado centralmente e às inúmeras quebras de design de sua central telefônica ALPHA 3200 Eco. Com uma longa vida útil de mais de 30 anos em média e sua capacidade de reparo - sem a necessidade de ferramentas especiais e de todos os componentes disponíveis como peças de reposição - você se beneficia da longevidade e da fácil manutenção. Graças à sua modularidade, você também pode atualizar sua central telefônica ALPHA 3200 Eco existente quando novas funcionalidades estiverem disponíveis.

Swithboard Alpha 3200 com o ícone EcoTech Profile ao lado
Uma pessoa de cabelos escuros opera um laptop aberto em uma mesa de madeira; sua interface mostra um gráfico em linhas e colunas.

Planejamento digital com o software SIMARIS

A distribuição de energia elétrica em edifícios modernos deve garantir uma fonte de alimentação confiável, otimizar o consumo de energia e ser facilmente integrada à automação predial. A configuração SIMARIS torna o planejamento cada vez mais complexo de placas de distribuição de energia simples e eficiente. O software de configuração intuitivo permite um planejamento consistente em uma única plataforma. Graças à sua operação intuitiva e aos processos padronizados, ele minimiza as falhas de planejamento e acelera significativamente a engenharia do projeto. Com a configuração SIMARIS, você pode criar de forma rápida e confiável quadros de distribuição compatíveis com o padrão que atendem a todos os requisitos da tecnologia de construção moderna, incluindo toda a documentação necessária.

Crie um gêmeo digital com apenas um clique

Até agora, gerar um gêmeo digital a partir de dados STEP era um processo tedioso e complexo. Agora estamos tornando a mudança para a engenharia 3D extremamente simples. Graças ao novo processador 3D, você pode exportar o gêmeo digital de sua placa de distribuição de energia ALPHA 3200 Eco da configuração SIMARIS com um clique e depois exportá-lo como um arquivo STEP via SIMARIS xchange. Com sua visualização detalhada, o gêmeo digital oferece valor agregado em muitas áreas, do planejamento à manutenção e expansão.

Beneficie-se de visualizações detalhadas até o último parafuso

Além da geração rápida e fácil do gêmeo digital, você também se beneficia de um nível extremamente alto de detalhes que simplifica seu trabalho em vários aplicativos. Ao usar o modelo 3D para planejamento de instalações e edifícios, dimensionamento de peças de cobre, instalações de sistemas e manutenção e expansão: você se beneficia da alta precisão e da redução de erros, além de economizar tempo e dinheiro. As etapas do processo também exigem menos conhecimento especializado, eliminando assim o trabalho para você como construtor de painéis.

Um gabinete de servidor metálico cinza chamado “ALPHA” fica ao lado de um modelo de gabinete de estrutura de arame em um fundo azul escuro.
Painéis solares azuis ficam sobre ou acima de uma estrutura externa elevada, com árvores e arbustos à esquerda, edifícios e nuvens.

Adequado para aplicações fotovoltaicas

A demanda por sistemas fotovoltaicos na Alemanha está crescendo rapidamente, com mais telhados fornecendo eletricidade à rede. À medida que a capacidade aumenta, a medição segura e em conformidade com os padrões se torna essencial para garantir o monitoramento confiável e a alimentação precisa da rede.

Graças a uma seção de medição de transformador integrada, a central telefônica APLHA 3200 Eco é ideal para aplicações com energias renováveis, desde energia solar e eólica até alimentação descentralizada. Isso permite medições precisas, confiáveis e compatíveis com a rede, mesmo em altos níveis de potência, apoiando assim a expansão de infraestruturas de energia mais sustentáveis.

Vantagens:

  • Planejamento preciso e implementação em conformidade com os padrões
  • Expansão e fiação bem projetadas e seguras
  • Configuração modular usando o software de configuração SIMARIS

Perguntas frequentes

Explore os recursos

Brochura

Brochura | Placas de distribuição de energia ALPHA 3200 Eco

Manuais e catálogos

Manual | ALPHA 3200 Eco

Plataforma baseada em nuvem | SIMARIS xchange

Portal do site | ALFA 3200 ECO

Catálogo | LV 10 • 2026 — Tecnologia de distribuição de energia e instalação elétrica de baixa tensão

Comece sua jornada