Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que escolher os painéis de distribuição de baixa tensão ALPHA?

Os quadros de distribuição modulares ALPHA low-voltage estão disponíveis nas versões DIN e NF. Eles oferecem soluções para todos os requisitos com unidades de distribuição montadas na parede, no chão e compactas. Além disso, eles são modulares projetados para diferentes demandas e fornecem kits de instalação para configuração e montagem simples. Com seu design compacto, as pequenas placas de distribuição SIMBOX oferecem máxima flexibilidade e podem ser usadas como placas de subdistribuição ou placas de painel de piso. O portfólio integra perfeitamente dispositivos SENTRON inovadores para proteção, comutação, medição e monitoramento. Quadros de distribuição certificados e componentes avançados ajudam a garantir a alta disponibilidade do sistema, mantendo os mais altos padrões de segurança para pessoal e equipamento. Os fabricantes de painéis também se beneficiam do aumento da eficiência e da produtividade por meio da engenharia baseada em dados com o software SIMARIS create.

Principais benefícios

Planeje com facilidade e garanta a conformidade

Planeje, configure e documente com a ferramenta de software SIMARIS create para uma configuração simples e intuitiva das placas de distribuição ALPHA. A documentação está em conformidade com os padrões, de acordo com a IEC 61439.

Acelere a instalação

Todas as placas de distribuição ALPHA oferecem recursos que simplificam claramente a instalação: kits de instalação específicos para dispositivos, trilhos pré-montados e parafusos de travamento rápido ou dispositivos de instalação modulares, dependendo do modelo.

Beneficie-se das soluções para cada aplicação

As placas de distribuição ALPHA estão disponíveis como variantes montadas na parede e no chão. Eles cobrem correntes entre 125 A e 1.250 A. Graças às placas de distribuição DIN e NF certificadas pela IEC, o portfólio pode ser usado em muitas aplicações.

Detalhes principais

Dados técnicos

ALFA NF (UNIVERSAL)

ALFA DIN

Padrões e regulamentos

Sistema para criar soluções de design verificadas: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Sistema para criar soluções de design verificadas: EN 61439-1/2/3

Tensão operacional nominal do barramento (Ue)

Até 690 V AC

Até 690 V AC

Frequência nominal do barramento

50/60 Hz

-

Tensão nominal suportável ao impulso do barramento (Uimp)

Até 6 kV

Até 8 kV

Corrente nominal (In)

Até 800 A

Até 1250 A

Corrente suportável nominal de pico (Ipk)

Até 53 kA

Até 110 kA

Corrente suportável nominal de curto prazo (Icw)

Até 25 kA, 1 s

Até 35 kA, 1 s

Grau de proteção

Até IP55

Até IP55

Forma de separação interna

Formulário 1

n/a

Superfície (peças padrão)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 também disponíveis em RAL 9016

Profundidade

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Aprovações

VDE

VDE, CADA UM

Funcionalidades em destaque

Configure digitalmente com SIMARIS create

SIMARIS create foi desenvolvido especificamente para atender aos requisitos complexos do setor e simplificar significativamente seu trabalho diário. O software impressiona com sua facilidade de uso e ajuda você no planejamento, configuração e documentação de nossas placas de distribuição ALPHA DIN e NF. Com uma configuração eficiente de 3 vias, cálculo automático de cotações e a opção de fazer pedidos diretamente com o toque de um botão, o software simplifica muito seus fluxos de trabalho. O gerenciamento central de documentos também garante uma organização clara de todos os documentos relacionados ao projeto.

Do planejamento inicial à documentação final, o software SIMARIS create é um parceiro confiável ao seu lado, tornando as tarefas complexas gerenciáveis. O software orienta você por todo o fluxo de trabalho e garante resultados eficientes e compatíveis com os padrões em todos os seus projetos.

Uma renderização de três placas de distribuição ALPHA, mostrando suas entranhas.

Instale de forma rápida e eficiente

As placas de distribuição ALPHA que suportam a tecnologia DIN estão disponíveis com kits de instalação específicos para dispositivos para uma variedade de versões diferentes para facilitar o planejamento e a montagem. A placa de distribuição ALPHA UNIVERSAL que suporta a tecnologia NF vem com trilhos pré-montados e parafusos de travamento rápido para montagem rápida. E as pequenas placas de distribuição ALPHA SIMBOX simplificam a preparação com dispositivos de instalação modulares que podem ser conectados ao trilho superior antes da instalação da placa de distribuição. Além disso, eles vêm com amplo espaço de fiação.

Bem preparado para energias renováveis

A demanda por sistemas fotovoltaicos na Alemanha está crescendo rapidamente, com mais telhados fornecendo eletricidade à rede. À medida que a capacidade aumenta, a medição segura e em conformidade com os padrões se torna essencial para garantir o monitoramento confiável e a alimentação precisa da rede. Para uma carga conectada acima de 30 kW (corrente contínua > 44 A), a DIN VDE 0603-2-1/2 e a DIN EN 61439 exigem medição de energia por meio de transformadores de corrente.

As placas de distribuição ALPHA DIN oferecem uma solução flexível usando a configuração SIMARIS e o SIMARIS create para planejar com precisão e adaptar sistemas de forma modular para atender aos requisitos específicos. Os novos módulos APZ, RfZ e transformador permitem uma configuração otimizada, desde proteção e alimentação até medição segura de energia. Os quadros de distribuição são bem projetados, incluindo expansão segura e fácil fiação.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Folheto

Panfleto | SIMARIS create

Brochura

Brochura | Folheto dos sistemas de distribuição SIVACON S4 e ALPHA UNIVERSAL

Brochura | Folheto do ALPHA 3200 Eco

Comece sua jornada