Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Especialista industrial em sala de controle.

Arquitetura Industrial Edge para TI e produção

A Siemens Industrial Edge conecta OT e TI em uma plataforma segura baseada em Docker. Ele permite o gerenciamento centralizado de aplicativos distribuídos, a implantação automatizada de software e a integração perfeita de dados de produção em tempo real nos sistemas de TI corporativos.

Arquitetura modular para interoperabilidade industrial e padrões corporativos de TI

Para atender rigorosos padrões de TI corporativos e moderno automação industrial exige, a Siemens Industrial Edge usa uma arquitetura desacoplada que separa o plano de controle do plano de dados. Esse design suporta um Segurança desde o design abordagem e conformidade com IEC 62443 -4-2 para garantir uma proteção robusta dos ambientes de produção. Essa estrutura de várias camadas permite a perfeição orquestração de dados do chão de fábrica à empresa, garantindo flexibilidade e facilitando melhor, tomada de decisão baseada em dados.

Infographic displaying how the Industrial Edge computing platform operates with a focus on assets.

Como a TI com Industrial Edge está promovendo a produção

Processamento de dados em tempo real e integração de OT

Os Industrial Edge Devices executam tempos de execução seguros no chão de fábrica, permitindo a ingestão de dados e aplicativos com latência quase zero. Conectividade multiprotocolo e APIs abertas oferecem suporte a insights em tempo real e fabricação escalável e orientada por dados.

Orquestração centralizada e gerenciamento de TI

O Industrial Edge Management (IEM) atua como um centro de comando para integração de dispositivos, atualizações de firmware e gerenciamento de aplicativos. Ele permite políticas de segurança, atualizações remotas, rastreamento de tarefas e gerenciamento de vulnerabilidades com o ProductCert.

Fluxo de dados contínuo para sistemas corporativos

Interfaces padronizadas, como MQTT, REST, OPC UA, permitem a troca de dados de OT com sistemas de TI. O Industrial Edge integra soluções Siemens Xcelerator e plataformas de terceiros: SCADA, MES/MoM, ERP e serviços em nuvem como AWS ou Azure.

58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Processamento de dados escalável com arquitetura aberta

A computação de ponta moderna faz mais do que processar dados: ela simplifica o gerenciamento do ciclo de vida de sistemas distribuídos em todos locais de produção. O Siemens Industrial Edge permite que as equipes de TI corporativas automatizem a implantação, o gerenciamento e a operação, incluindo patches de segurança, atualizações de firmware e configuração, em todo o chão de fábrica, aprimorando agilidade operacional e reduzindo o tempo de inatividade na fabricação. A plataforma foi premiada com o Classificação de platina verificada pela UL Solutions Smart Systems em reconhecimento às suas capacidades robustas e de sua segurança.

Destaques da Plataforma Industrial Edge

Gerenciamento automatizado do ciclo de vida para uma produção eficiente

A arquitetura centralizada reduz os custos operacionais e melhora a eficiência. As atualizações automatizadas de software e o provisionamento sem toque minimizam os riscos e maximizam a disponibilidade, sem a necessidade de intervenção manual.

Administração de implantação do Industrial Edge

O Industrial Edge Management fornece administração segura e escalável com gerenciamento centralizado de funções e direitos baseado em regras. O provisionamento flexível de usuários, as permissões detalhadas e o registro de auditoria garantem segurança e conformidade robustas.

Plataforma centrada no desenvolvedor para TI corporativa

Construída em contêineres padrão do Docker, a arquitetura oferece suporte a qualquer linguagem de programação para rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos. O gerenciamento nativo baseado em Docker e Kubernetes permite orquestração automatizada e fluxos de trabalho de CI/CD.

Modelos flexíveis de implantação empresarial

A plataforma Industrial Edge Management se adapta à estratégia de TI e às necessidades de segurança da sua empresa:

  • IEM Virtual (no local):

    Funciona como um dispositivo virtual nos principais hipervisores, como VMware vSphere, Oracle VirtualBox e VMware Workstation. Aproveite a infraestrutura de servidor e as rotinas de backup existentes, mantendo os dados e o gerenciamento em sua rede local para obter a máxima soberania de dados.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Gerenciamento pronto para uso para plataformas Kubernetes, incluindo Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) e Azure Kubernetes Service (AKS). Otimizado para grandes frotas de dispositivos, fornecendo isolamento de hardware, alta disponibilidade e recursos aprimorados de resiliência.

  • Nuvem IEM (SaaS):

    Solução hospedada pela Siemens para sites distribuídos globalmente. Reduz a carga de trabalho de TI, garante um gerenciamento sempre atualizado e oferece suporte à sua rede global de manufatura.

Desfrute de robustez, gerenciamento de dispositivos em escala corporativa, administração centralizada da frota e configuração remota em todos os ativos industriais.

Maximizando a agilidade operacional: aplicativos, hardware e segurança industrial

Amplie sua inteligência industrial com flexibilidade computação de ponta que suporta escalabilidade horizontal e vertical, recuperação de desastres e continuidade da produção. Security está no centro com Conformidade com IEC 62443, segurança por design, Prontidão do CRA para 2027, e um arquitetura de confiança zero com RBAC e MFA. A infraestrutura crítica é protegida por recursos como atualizações criptografadas (SHA-256), acesso baseado em funções, proteção de força bruta, segmentação de OT/TI e auditorias automatizadas de segurança/verificação de contêineres.

Flexibilidade total do Docker

Implante microsserviços em Python, C++ ou use ferramentas de baixo código, como o Mendix, todas isoladas com segurança em grande escala em milhares de nós. O suporte de API aberta (integração RESTful, GraphQL, documentação do Swagger/OpenAPI) e uma arquitetura baseada em microsserviços permitem uma rápida inovação de TI corporativa.

Docker icon.
Simatic Edge App dashboard screenshot.

Aplicativos prontos para uso para otimização da produção

Acelere o ROI com os aplicativos industriais pré-configurados da Siemens, que incluem gerenciamento de dados escalável, streaming em tempo real via Redis e MQTT seguro e muito mais.

Integração de chão de fábrica independente de hardware

Evite a dependência de fornecedores com hardware aberto: o Edge Runtime opera em IPCs SIMATIC, dispositivos IoT/Scalance, painéis SIMATIC HMI Panels, hardware certificado de terceiros e qualquer servidor como um dispositivo de borda virtual. Integre-se perfeitamente a qualquer sistema de produção abandonado ou novo usando conectividade multiprotocolo.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080

Comece sua jornada