Portfólio de dispositivos da Siemens
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Atom™ E3940
- Memória livre para aplicativos Edge: 2,2 GB RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 96,1 GB
- Interfaces: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versão)
SIMATIC IPC227E Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Celeron™ N2930
- Memória livre para aplicativos Edge: 6,3 GB RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 198,3 GB
- Interfaces: Ethernet de 2 Gbit, 1 USB 3.0, 3 USB 2.0, 1 DisplayPort
SIMATIC IPC227G Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- Memória livre para aplicativos Edge: 6/14 GB de RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 198/396 GB
- Interfaces: Ethernet de 3 Gbit, 4 portas USB 3.1
SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Memória livre para aplicativos Edge: 14,4 GB RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 198,3 GB
- Interfaces: Ethernet de 3 Gbit, 4 USB 3.0, 2 RS232/485
SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
- Memória livre para aplicativos Edge: 127 GB RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 858,7 GB
- Interfaces: 6x USB 3.1 (2x Tipo C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- RAM: 6/16 GB DDR4
- Armazenamento: 128/256/512 GB e SSD de 1 TB
- Interfaces: Ethernet de 3 Gbit
- Segurança: TPM 2.0
Simatic IPC BX-39A Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
- Memória livre para aplicativos Edge: 6/14/30 GB de RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 198/396 GB
- Interfaces: Ethernet de 4 Gbit, 4 portas USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Características principais:
- CPU: Intel® Core™ i9-13900E
- Memória livre para aplicativos Edge: 30 GB de RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 900 GB
- Interfaces: GPU NVIDIA® L4 (26 GB DDR6), 4 Gbit Ethernet (IE/PN), 2 x fibra de 10 Gbit
SIMATIC IOT2050 Industrial Edge
Características principais:
- CPU: ARM Cortex-A53
- Memória livre para aplicativos Edge: 1 GB de RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 5 GB
- Interfaces: Ethernet de 2 Gbit, 2 portas USB 2.0

Painel de conforto unificado SIMATIC HMI
Características principais:
- Memória livre para aplicativos Edge: 768 MB
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: 512 MB
- Interfaces: 2x RJ45 (endereços IP separados), 4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Características principais:
- Alocação escalável de recursos
- Compatível com dispositivos Industrial Edge de hardware
- CPU: configurável, limitada a 8 CPUs virtuais
- Sem memória para aplicativos Edge: configurável, limitado a 64 GB de RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge

Dispositivo próprio Industrial Edge
Características principais:
- Funciona em plataformas x86_64 que são validadas quanto à compatibilidade antes da instalação
- Utiliza hardware de terceiros para reduzir as barreiras no Ecossistema Industrial Edge
- CPU: ilimitada
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: ilimitado
SCALANCE LPE9413
Características principais:
- Confiabilidade operacional, fonte de alimentação redundante, sem ventilador
- Portas de fibra óptica ou cobre
- USB e CLP para altos volumes de dados
- CPU: CPU mais recente, ARMv8 de 4 núcleos
- Memória livre para aplicativos Edge: ~ 3 GB de RAM
- Armazenamento gratuito para aplicativos Edge: ~ 31 GB
SCALANCE LPE9433
Características principais:
- Uso expandido da infraestrutura de rede.
- CPU: ARMv8 A53 de 64 bits (4 núcleos)
- Memória: ~ 7 GB RAM
- Armazenamento: ~ 31 GB eMMC (pSLC)
- Interfaces: integradas no switch com 3x Ethernet interna (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Padrões abertos, vantagem mais inteligente
Com o Industrial Edge, a Siemens apoia a Open Industry 4.0 Alliance para promover soluções de computação de ponta padronizadas e interoperáveis, permitindo o processamento de dados seguro e flexível diretamente na fonte.

Dispositivos de outros fornecedores

Weidmuller UC20-M3000
Características principais:
- CPU: ARM Cortex A53 de núcleo duplo
- Memória: 2 GB RAM
- Armazenamento: 16 GB
- Interfaces: 2x USB 3.0, 2x Ethernet de 2 Gbit

Weidmuller UC20-M4000
Características principais:
- CPU: ARM Cortex A53 de quatro núcleos
- Memória: 4 GB RAM
- Armazenamento: 16 GB
- Interfaces: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Entrada da série Novakon NPP
Características principais:
- CPU: Intel® Celeron J6412
- Ecrã: 15,6", 21,5"
- Memória: 8 GB de RAM (até 32 GB)
- Interfaces: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Ethernet de 2 Gbit

Série Novakon NPP eficiente
Características principais:
- CPU: processador Intel® N97
- Ecrã: 15,6", 21,5"
- Memória: 8 GB de RAM (até 16 GB)
- Interfaces: 2x COM, 6x USB (2x 3,2 Gen1, 2x 3,2 Gen2, 2x 2,0), 2x Ethernet de 2,5 Gbit