Por que Tessent Streaming Scan Network?
A Tessent Streaming Scan Network oferece a promessa de um verdadeiro DFT plug-n-play hierárquico. Ao desacoplar a configuração de DFT em nível de núcleo dos recursos de DFT em nível de chip, o esforço de planejamento e implementação do DFT é reduzido drasticamente e, ao mesmo tempo, reduz o custo do teste de fabricação.
Acelere o tempo de colocação no mercado
Obtenha um ganho de produtividade de 10 vezes usando um planejamento simplificado em nível de chip. Ao desacoplar o DFT no nível do núcleo e do chip, a compactação no nível do núcleo pode ser otimizada sem considerar outros núcleos ou recursos no nível do chip.
Custos de teste mais baixos
Ao combinar o ajuste automático da largura de banda e a geração local de sinais DFT, os espaços em branco no padrão são virtualmente eliminados.
Reduza o perfil de energia em até 90%
O SSN fornece um perfil de potência mais suave usando relógios de shift/captura escalonados e melhor simultaneidade. Os núcleos simultâneos a serem testados podem ser selecionados programaticamente, em vez de durante o projeto, sem afetar o roteamento no nível do chip.
Como o SSN acelera o tempo de comercialização
Uma abordagem tradicional de teste de varredura hierárquica tem desafios específicos, que podem ser drasticamente aprimorados usando um mecanismo de entrega de teste em pacotes. A Tessent Streaming Scan Network (SSN) reduz o esforço de planejamento e implementação do DFT em até 5 vezes usando a entrega de testes em pacotes. Veja o que Pete Orlando tem a dizer sobre as últimas notícias do Tessent SSN.
O futuro do teste embalado
Com a entrega em pacotes de dados de teste se tornando o padrão do setor para projetos complexos de semicondutores digitais, Geir Eide, diretor sênior de gerenciamento de produtos, explica por que as principais empresas de semicondutores adotaram o Tessent SSN para melhorar a produtividade da implementação do DFT e o tempo de teste de fabricação.
Os usuários estão obtendo um ganho de até 10 vezes na implementação e produtividade do DFT e uma redução de até 5 vezes no tempo de teste.
Com a tecnologia Tessent Streaming Scan Network, podemos oferecer aos nossos clientes uma solução escalável de acesso a testes, ideal para os projetos avançados de IC de hoje e de amanhã. O SSN reduz significativamente o esforço necessário para tornar projetos complexos altamente testáveis.