Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Acelere a depuração, a validação e a otimização de sistemas em chip (SoCs) complexos de vários núcleos, aproveitando a instrumentação não intrusiva incorporada. Em seguida, você pode observar o que está acontecendo no design quando o software é executado no sistema.

Acelere a depuração, validação e otimização

Acelere a depuração, validação e otimização de SoCs complexos de vários núcleos. Os engenheiros de depuração e software podem aproveitar a instrumentação incorporada não intrusiva, como monitores de barramento, monitores de rede em chip (NoC) e módulos de depuração de CPU. Isso permite que eles observem o design quando o software operacional é executado no sistema. Os instrumentos permitem visibilidade completa do tráfego em nível de transação em ônibus com uma ampla variedade de medições, análises e coleta de estatísticas. Todas essas ferramentas são altamente configuráveis e incluem controles e dependências no estilo “analisador lógico”, buffer local e acionamento cruzado. A instrumentação é acessada por meio de interfaces padrão, como JTAG, USB2 ou USB3.

Relatório técnico

Depuração do SoC: a necessidade de visibilidade

O software fornece grande parte da funcionalidade de um amplo espectro de dispositivos e sistemas. A qualidade do software — e a forma como o software interage com o hardware que ele executa — é fundamental.

Design de embalagem de IC mantido por braço robótico
Vídeo

Monitoramento funcional em todo o sistema

A complexidade dos SoCs modernos exige uma abordagem de depuração, validação e otimização em todo o sistema. O Tessent UltraSight é uma solução escalável que integra IPs de monitor funcional de hardware incorporado no chip com um SDK baseado em host e uma ferramenta de criação de sistema de monitoramento funcional, uma combinação que fornece visibilidade acionável do comportamento de um sistema sob cargas reais de software, acelerando o tempo de colocação no mercado.

Relatório técnico

Otimizando o desempenho do SoC com análises incorporadas

Fique atualizado sobre as principais tendências que afetam os setores de tecnologia. Você aprenderá como o Tessent Embedded Analytics pode ajudar a otimizar o desempenho do SoC, transformando a complexidade em uma vantagem competitiva.

Homem usando tecnologia para criar uma renderização
Estudo de caso

Como a Picocom otimiza SoCs e redes 5G com a Tessent

Veja como Peter Claydon, presidente da Picocom, explica como o Tessent Embedded Analytics fornece monitoramento e insights não intrusivos usados para otimizar os SoCs da rede 5G de pequenas células da Picocom.

Estudantes trabalhando em computadores em um ambiente de laboratório de sala de aula
Chip eletrônico

Aumente a depuração/otimização do SoC usando software incorporado

Descubra como o software incorporado pode fornecer uma alternativa superior para extrair insights de monitores no chip

Saiba mais