Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Verificação inteligente de microfone personalizada

Solido Simulation Suite

O Solido Simulation Suite é um conjunto integrado de simuladores SPICE, Fast SPICE e de sinais mistos acelerados por IA, projetados para ajudar os clientes a acelerar drasticamente as tarefas críticas de projeto e verificação para seus projetos de IC analógicos, de sinal misto e personalizados de próxima geração.

amostragem de um microprocessador para garantir que ele seja fabricado de acordo com as especificações MES
Simulação acelerada por IA

Por que Solido Simulation Suite?

Solido Simulation Suite oferece um conjunto integrado de simuladores acelerados por IA para projeto e verificação inteligentes de IC, oferecendo aos clientes uma verificação mais rápida em ordem de magnitude para projetos de IC analógicos, de sinais mistos e personalizados de próxima geração.

Solido SPICE

Simulação acelerada de SPICE para projetos de AMS, RF, memória e IC 3D de próxima geração

Solido FastSPICE

Simulação acelerada do FastSpice para projetos de SoC e memória

Solido LibSPICE

Simulação SPICE acelerada para verificação em lote de projetos IP de bibliotecas

Analog FastSPICE

Simulação SPICE padrão do setor para nm, AMS, RF e designs digitais personalizados

Eldo

Simulação SPICE padrão do setor para projetos críticos de alta tensão, RF e segurança

Symphony

A simulação de sinal misto mais rápida do setor para projetos complexos de IC

Papel branco - Solido Simulation Suite

Transformando a verificação analógica com simuladores de circuito acelerados por IA para a próxima era do design inteligente

Solido Simulation Suite

Cotações de clientes

“Somos pioneiros na tecnologia de sensor de imagem CMOS, impulsionando a inovação em todos os setores, do automotivo ao cinematográfico. A verificação de sensores de alta resolução e alta taxa de quadros é um desafio devido ao tamanho da lista de rede extraída após o layout, que apresenta um gargalo em termos de tempo de execução da simulação. O Solido Simulation Suite da Siemens nos forneceu conjuntos de ferramentas SPICE e FastSpice que se mostraram até 19 vezes mais rápidos em nossos designs analógicos e de memória. Isso nos permite acelerar significativamente nossos cronogramas de verificação, ao mesmo tempo em que nos capacita a expandir nosso roteiro com soluções de design mais inovadoras para nossos clientes.”
Lago Duc Truong, Ametek

“Estamos na vanguarda da criação de E/S básicas flexíveis e multifuncionais, permitindo que os chips contemporâneos se adaptem perfeitamente a diferentes mercados, interfaces, voltagens e padrões usando um único design de E/S. Nossos clientes abrangem aplicativos automotivos, industriais, de IA, eletrônicos de consumo, datacenter e de rede, com novos requisitos de design consistentes, abrangendo tecnologias de processo maduras a avançadas, e nos orgulhamos de ser o melhor parceiro para nossos clientes criarem bibliotecas de E/S que habilitam e diferenciam seus produtos, oferecendo a eles uma vantagem de mercado, com o ESD de melhor desempenho, em relação à concorrência. Depois de uma avaliação completa dos simuladores do setor, escolhemos o Solido Simulation Suite. A decisão foi baseada na realização consistente de uma aceleração de até 30 vezes com grande precisão, o que se traduz em economias substanciais nos ciclos de simulação. Essa colaboração nos permitiu implementar com sucesso projetos verificados por silício para aplicações de RF de alta tensão e introduzir soluções robustas de E/S multiprotocolo, mostrando adaptabilidade e eficácia em nós de processo avançados.”
Stephen Fairbanks, Certus Semiconductor

“A Mixel desenvolve soluções MIPI PHY IP de classe mundial de baixa potência e alta largura de banda, permitindo comunicação de dados eficiente e confiável para vários aplicativos e casos de uso, incluindo SoCs automotivos essenciais. Nossos projetos complexos exigem verificação de alta capacidade e alto volume para atender às especificações rigorosas. Utilizando as tecnologias Siemens SPICE e de verificação de sinais mistos, alcançamos consistentemente o sucesso do silício de primeira passagem. O recém-lançado Solido Simulation Suite proporcionou uma notável melhoria de 3 vezes na eficiência da verificação com a mesma precisão, permitindo que inovássemos e aumentássemos nosso portfólio mais rapidamente.” Michael Nagib, Michel

“Como fornecedores de propriedade intelectual de silício de primeira linha para cronometragem de alto desempenho e interfaces de dados de baixa potência/alta velocidade, nossos produtos desempenham um papel crucial nos SoCs modernos. A complexidade de projetar a 5 nm ou menos, juntamente com simulações lentas de pós-layout, devido à contagem muito alta de dispositivos, apresenta grandes desafios. A simulação rápida e precisa de projetos baseados na tecnologia de processo GAA e FinFET é fundamental para atender aos exigentes requisitos e cronogramas de nossos clientes finais. Em nossa participação ativa no programa de acesso antecipado do Solido™ Simulation Suite, usando vários designs de pós-layout, observamos uma aceleração impressionante de até 11 vezes, preservando a precisão em nível de Spice. Esperamos aproveitar o Solido Simulation Suite para validar nossos projetos mais complexos, garantindo o sucesso do primeiro silício e atingindo nossas metas de alto rendimento.”
Randy Caplan, Silicon Creations

Notícias

Certificação de fundição