Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Verificação inteligente de IC personalizada

Solido IP Validation Suite

A primeira garantia de qualidade IP de silício de ponta a ponta do setor para design de IC. O pacote Solido IP Validation oferece a solução de validação de IP integrada mais rápida e abrangente, fornecendo controle de qualidade de IP completo e contínuo, desde o design até a remoção, em todas as visualizações de design e revisões de IP.


Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

gráfico de estoque
Validação IP de silício de ponta a ponta

Por que o Solido IP Validation Suite?

O Solido IP Validation Suite fornece a garantia de qualidade IP de silício mais rápida e abrangente para design de IC. Ele se integra às soluções líderes do setor para fornecer controle de qualidade de IP completo e contínuo, do início ao fim, e garante uma liberação de IP de alta qualidade a cada iteração.

Solido Crosscheck

Controle de qualidade IP completo para validação de IP em visualização e visualização cruzada

  • Estrutura abrangente de validação de IP com mais de 300 verificações de controle de qualidade de IP
  • Acelera o tempo de entrega do projeto e melhora a qualidade do silício identificando possíveis problemas de IP logo no início do fluxo

Solid IP Delta

Escalável, repetível e abrangente solução de controle de qualidade IP de versão para versão

  • Acelera os ciclos de revisão de IP confirmando as mudanças esperadas e identificando mudanças inesperadas
  • Garante uma revisão de IP de alta qualidade em cada iteração
Pessoa de camisa preta em pé contra a parede branca, segurando um objeto escuro com fundo desfocado.

Webinar sob demanda — Melhores práticas de controle de qualidade sobre IP

Melhore a qualidade geral do IP e reduza o risco de falhas no projeto, desempenho abaixo do ideal e atrasos

Solido IP Validation Suite

Cotações de clientes

“A memória IP da Renesas suporta uma ampla gama de condições operacionais. Para garantir de forma rápida e abrangente a confiabilidade desses IPs de memória, usamos o Solido IP Validation Suite, que pode ser facilmente personalizado para atender aos nossos requisitos. Nossas regras personalizadas contribuíram para melhorar a qualidade de nossos IPs de memória.”
Shuji Katayama, Renesas

“O Solido IP Validation Suite fornece uma solução abrangente de controle de qualidade. Ele possui recursos robustos de verificação de visão cruzada que simplificam e melhoram a eficiência do controle de qualidade e é muito fácil de usar e personalizável. O Solido IP Validation Suite oferece a precisão necessária para os materiais fornecidos pela biblioteca e a personalização para atender às nossas necessidades personalizadas.”
King Fatt Yee, Maxlinear

“Com um amplo conjunto de verificações de validação comprovadas em produção, o Solido IP Validation Suite permitiu que nossas equipes de controle de qualidade alcançassem um nível mais alto de cobertura, permitindo que nossas equipes de desenvolvimento fizessem mais em menos tempo. A solução agora é parte integrante da nossa metodologia de controle de qualidade, permitindo que entreguemos produtos finais diferenciados com confiança e agilidade.”
Amr Shehata, Michel

“O Solido Crosscheck garante cobertura total e consistência entre as visualizações de IP, aproveitando um conjunto abrangente e personalizável de verificações de validação de IP para produção. O Solido IP Validation Suite é parte integrante da metodologia de controle de qualidade de IP da Rivos e nos permite garantir que os problemas de IP sejam detectados precocemente e que os projetos finais atendam às mais altas métricas de controle de qualidade.”
Hema Ramamurthy, Rivos

“A adoção do Solido IP Validation Suite nos permitiu acelerar significativamente nosso processo de controle de qualidade de IP. Com essa solução, temos acesso a uma estrutura completa de controle de qualidade de IP que abrange verificações de validação em uma ampla variedade de visualizações de design, tudo em um fluxo automatizado e personalizável. Como fornecedora de tecnologias avançadas de memória semicondutora, alcançar o controle de qualidade de nossos produtos com menor tempo de entrega é fundamental à medida que lançamos novos módulos IP Weebit ReRAM no mercado.”
Ilan Sever, Weebit Nano

Redação

A Siemens oferece controle de qualidade de silício de ponta a ponta para projetos de IC de próxima geração com o novo Solido IP Validation Suite

Saiba mais