Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
undefined

Por que usar o IP de verificação Avery para armazenamento em SSD-HDD?

Obtenha suporte para SD e protocolos de armazenamento relacionados. O Avery VIP for SSD-HDD Storage é uma solução completa para verificar produtos IP e SoC de armazenamento SSD-HDD que possuem interfaces para armazenamento em SSD-HDD.

IP de verificação Avery para SAS

Os VIPs SAS da Avery suportam a verificação do host e do dispositivo e dos alvos de expansão. Uma variedade de suítes de testes de conformidade com base em padrões também são suportadas para garantir a verificação completa do encerramento de seu projeto de acordo com a conformidade com as especificações.

Entregáveis

  • BFMs SAS
  • Suíte de testes de conformidade
  • Guia do usuário

IP de verificação Avery para SATA

O Avery SATA VIP suporta a verificação do host e do dispositivo e dos alvos de expansão. Uma variedade de suítes de testes de conformidade com base em padrões também são suportadas para garantir a verificação completa do encerramento de seu projeto de acordo com a conformidade com as especificações.

Entregáveis

  • BFMs SATA
  • Suíte de testes de conformidade
  • Guia do usuário

Pronto para falar com alguém hoje?

Estamos prontos para responder às suas perguntas.

Envie-nos um e-mail

Entre em contato com nossa equipe de vendas: 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

Saiba mais

Academia de Verificação

A Verification Academy fornece as habilidades necessárias para amadurecer as capacidades do processo de verificação funcional de uma organização, fornecendo uma ponte metodológica entre as propostas de valor de alto nível e os detalhes de baixo nível.

Blog da Verification Horizons

Visão e atualizações sobre conceitos, valores, padrões, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las com mais eficiência.

Horizontes de verificação

A publicação Verification Horizons fornece conceitos, valores, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las de forma mais eficaz.