Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Avery Verification IP para armazenamento incorporado?

Verifique os produtos IP e SoC baseados em armazenamento incorporado (UFS, eMMC, SD, UHS) que usam interfaces de armazenamento incorporadas.

UFS//UniPro/M-PHY VIP

Um portfólio abrangente de soluções VIP para UFS Host Controller (UFSHCI), UFS e UME, incluindo MIPI UniPro e M-PHY, usado por designers de SoC e IP para garantir verificação abrangente e conformidade de protocolo e tempo com os padrões JEDEC. O UFS VIP implementa um conjunto completo de modelos, verificadores de protocolo e suítes de teste de conformidade em SystemVerilog e UVM 100% nativos.

Entregáveis

  • Controlador anfitrião UFSHC BFM
  • Driver de host UFS genérico BFM
  • Dispositivo UFS BFM
  • UniPro BFM
  • M-PHY BFM
  • Suíte de testes de conformidade
  • Guia do usuário

eMMC VIP

Um portfólio abrangente de soluções VIP para SDIO 4.0 e UHS-II usado por designers de SoC e IP para garantir verificação abrangente e conformidade de protocolo e tempo. O SD-xActor implementa um conjunto completo de modelos, verificadores de protocolo e suítes de testes de conformidade em SystemVerilog e UVM 100% nativos.

Entregáveis

  • Hospedeiro SD BFM
  • Suíte de testes de conformidade
  • Guia do usuário

SD 4.0 + UHS-II VIP

Um portfólio abrangente de soluções VIP para SDIO 4.0 e UHS-II usado por designers de SoC e IP para garantir verificação abrangente e conformidade de protocolo e tempo. O SD-xActor implementa um conjunto completo de modelos, verificadores de protocolo e suítes de testes de conformidade em SystemVerilog e UVM 100% nativos.

Entregáveis

  • Hospedeiro SD BFM
  • Suíte de testes de conformidade
  • Guia do usuário

Pronto para falar com alguém hoje?

Estamos prontos para responder às suas perguntas.

Envie-nos um e-mail

Entre em contato com nossa equipe de vendas: 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

Saiba mais

Academia de Verificação

A Verification Academy fornece as habilidades necessárias para amadurecer as capacidades do processo de verificação funcional de uma organização, fornecendo uma ponte metodológica entre as propostas de valor de alto nível e os detalhes de baixo nível.

Blog da Verification Horizons

Visão e atualizações sobre conceitos, valores, padrões, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las com mais eficiência.

Horizontes de verificação

A publicação Verification Horizons fornece conceitos, valores, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las de forma mais eficaz.