Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Visão geral

mPower Digital

A ferramenta mPower Digital oferece tempos de execução rápidos para os maiores layouts e chips digitais, ao mesmo tempo em que fornece cobertura total para uma análise precisa da integridade da energia. Como usa formatos não proprietários, a solução mPower Digital pode ser facilmente integrada a todos os fluxos de projeto e verificação.

Pessoa usando laptop com interface holográfica exibindo tabelas e gráficos
Características principais

Verificação rápida e escalável da integridade de energia

Com uma análise de integridade de energia digital rápida, precisa e escalável, o mPower Digital permite a análise de carga de trabalho de chip completo para os maiores e mais complexos projetos de SOC, incluindo inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Dimensionamento econômico

Totalmente escalável em hardware comum

A capacidade da MPower Digital de utilizar memória em várias máquinas permite um dimensionamento massivo e econômico em redes heterogêneas de até milhares de núcleos.

Pessoa usando smartphone com conexões de rede brilhantes que emanam do dispositivo contra fundo escuro
Análise precisa

Análise sem vetores de alta cobertura

Várias iterações usando um algoritmo sem vetor de alta cobertura garantem que a porcentagem de instâncias especificada pelo usuário seja coberta, fornecendo alta cobertura para análises precisas.

Diagrama mostrando componentes interconectados de uma arquitetura de software com setas e caixas rotuladas.
Elimine suposições

Análise rápida para projetos com controle de energia

Simula a ativação/desativação de projetos com alimentação elétrica para análise de pico de corrente e tempo de ativação, eliminando suposições e minimizando a simulação excessiva.

Smartphone segurando a mão com a tela do aplicativo MobilePower exibindo o botão “Ativar”
Antes de usar o mPower, não podíamos fazer uma análise EM/IR de chip completo de execução única em nosso chip AI RISC-V de 64 bits com mais de 1000 núcleos. O uso do mPower nos permite operar nosso chip AI de 24 bilhões de transistores de 7 nm em nosso parque de servidores com menos recursos e com melhor tempo de resposta do que pensávamos ser possível.
Darren Jones, Vice-presidente da VLSI, Esperanto

Pronto para saber mais sobre o MPower?

Estamos à disposição para responder às suas perguntas! Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo:

Ligue para: 1-800-547-3000

Enviar um e-mail

Ícone de Serviços de Consultoria

MPower Consulting Services

Ajudamos você a adotar, implantar, personalizar e otimizar seus ambientes de análise de energia. O acesso direto à engenharia e ao desenvolvimento de produtos nos permite explorar uma profunda experiência no domínio e no assunto.

Junte-se à comunidade de design de IC

Participe da discussão sobre novos tópicos, recursos, conteúdo e especialistas técnicos.

Centro de suporte

O Centro de Suporte da Siemens oferece tudo em um local fácil de usar -
base de conhecimento, atualizações de produtos, documentação, casos de suporte, informações sobre licenças/pedidos e muito mais.