Desafios na implementação digital
Gerenciar a complexidade do projeto, as metas de desempenho/potência/área e o tempo de colocação no mercado são desafios cruciais no design moderno de SoC. A complexidade das regras de design e o tempo de reunião tornam o encerramento do projeto mais desafiador do que nunca e exigem uma mudança de paradigma no local e na rota.
Alcançando o fechamento da RDC
O uso extensivo de tecnologia de padrões múltiplos, litografia EUV e células de altura mista complica o posicionamento e o roteamento. Mudanças fundamentais na tecnologia de localização e rota são necessárias para alcançar efetivamente o fechamento da RDC.
Oferecendo PPA competitivo
O mercado quer ICs com o menor uso de energia e o melhor desempenho. Tecnologias de otimização inovadoras podem minimizar a energia e, ao mesmo tempo, atingir metas de tempo e área e controlar o custo de desenvolvimento.
Reduzindo o tempo de fechamento
A estimativa precisa do tempo pós-rota está mais difícil do que nunca com o aumento da resistência do fio/via. Evite iterações, melhore o PPA e reduza o tempo de fechamento, obtendo a visibilidade detalhada da rota mais cedo no fluxo.
Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design
PowerFirst implementation technology
Reduce total power consumption for power sensitive applications
Detail-Route-Centric synthesis
Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges
Certified by leading foundries
Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications
Apresentando a Aprisa: uma solução de software de localização e rota
A plataforma de localização e rota da Aprisa é uma solução centrada em rotas detalhadas para os desafios da implementação moderna de IC digital.