Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Visão geral

Implementação digital

Simplificando o processo de implementação digital para os designers analógicos

Banner e título da promoção do webinar

Recursos do Digital Implementer

CARACTERÍSTICAS-CHAVE

Implementação digital

O processo de posicionamento e roteamento é iniciado diretamente do editor de layout, L-Edit. Isso começa com um assistente que simplifica a configuração complexa para atender aos requisitos digitais de temporização e área. Quando concluído, o design digital resultante pode ser integrado ao design analógico.

Plataforma abrangente de implementação de RTL para GDSII

  • Síntese RTL com reconhecimento físico baseada na tecnologia patenteada “PlaceFirst”
  • P&R de alto desempenho orientado por temporização com arquitetura de otimização e análise multimodo de vários cantos
  • Planejamento de pisos e planejamento de energia
  • Síntese da árvore do relógio
  • Inserção de cadeia de digitalização para DFT
  • Metodologias de projeto de baixo consumo de energia
Implementação digital para o designer analógico

Atende às necessidades digitais do designer do AMS

  • Assistente de configuração simplificado orientado por GUI em L-Edit e acesso a scripts Tcl para personalização
  • Ideal para nós de tecnologia de processo especializado analógico a 22 nm e acima
  • Alimentado pela síntese “Oasys” comprovada pelo setor e pelos motores de localização e rota “Nitro” da Siemens EDA
Design de sinal misto analógico com grande conteúdo digital

Pronto para falar com alguém hoje?

Estamos prontos para responder às suas perguntas.

Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000