Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Redes ópticas virtuais

Interfaces rápidas - OTN virtual

A solução Virtual Optical Transport Network (OTN) fornece recursos de verificação e análise de quadros OTN, recursos de geração de quadros OTN com diferentes tipos de sinal de cliente e hierarquias de multiplexação.

Por que Veloce Virtual OTN?

O PCI Express e protocolos relacionados, como o Compute Express Link (CXL), dominam as necessidades de uso da interconexão no design em nível de sistema. De acordo com a pesquisa anunciada na Conferência de Desenvolvedores da PCI-SIG em 2023, o mercado total disponível para tecnologias PCI Express em mercados como data centers, edge, comunicações, IA, automotivo, armazenamento e dispositivos móveis chegará a 10 bilhões de dólares até 2027.

Para atender às necessidades dos engenheiros eletrônicos que verificam projetos nesses mercados, a Siemens desenvolveu soluções de protocolo para PCI Express e CXL que fornecem recursos de verificação de silício antes e depois das necessidades de emulação e prototipagem de hardware. Essas soluções Veloce estão fornecendo soluções de verificação de alta velocidade que permitem que as empresas atendam às suas necessidades de tempo de colocação no mercado para projetos complexos em vários domínios.

Além disso, para as necessidades no chip, um portfólio de soluções de verificação baseadas em AMBA oferece um ambiente eficiente para verificar os sistemas em chip (SOC) que contêm a estrutura AMBA.

Capacidades de OTN virtual:

  • Solução virtual OTN completa com visibilidade 100% determinística e total do design
  • Suporte para interfaces OTL e FOIC
  • Controle do campo OH em ambas as direções
  • Interfaces OTL suportadas: OTL4.4, OTL4.10
  • Interfaces FlexO suportadas: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 e FOIC2.8
  • Modos de operação baseados em GUI, Tcl/Python
  • Suporte à configuração de fluxos Rx e Tx separados
  • Suporte à visualização de detalhes de quadros FlexO
  • Opção automatizada de configuração de salvamento e carregamento
  • Rastreadores Tx e Rx com conteúdo de quadro completo
  • Injeção e detecção de erros em OTL e FOIC em vários níveis de OH
  • Multiplexação suportada em hierarquias inferiores
  • Suporte remoto de OTN

Recursos relacionados

Pronto para falar com alguém hoje?

Nossas equipes de produtos e vendas estão à disposição para responder às suas perguntas.

Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Junte-se à comunidade de design de IC

Participe da discussão sobre novos tópicos, recursos, conteúdo e especialistas técnicos.

Centro de suporte

O Centro de Suporte da Siemens oferece tudo em um local fácil de usar: base de conhecimento, atualizações de produtos, documentação, casos de suporte, informações sobre licenças/pedidos e muito mais.

Consultoria EDA

Ajudando você a alcançar o máximo impacto nos negócios, abordando desafios complexos de tecnologia e negócios com uma combinação única de experiência em desenvolvimento e design e expertise em metodologia.