Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Interfaces para conexão sem fio de alta velocidade

Interfaces rápidas - 5G virtual

O fronthaul 5G virtual Veloce é uma solução virtual completa para verificar as interfaces de design de unidades de rádio, unidades distribuídas e/ou unidades centrais. Ele opera trocando quadros do protocolo Ethernet fronthaul com o dispositivo em teste (DUT).

Por que o Veloce virtual 5G?

A solução 5G virtual compreende uma instância do software ETHG/ETHG-DPI em execução no host co-modelo, onde o transator Ethernet xRTL virtual se conecta a um DUT via Null-PHY (interface MII) ou um transator MPG especializado (interface PCS) dentro do emulador Veloce. O EthG é um aplicativo de software executado no host co-modelo conectado ao emulador Veloce. Ele instancia um conjunto de BBus (unidades de banda base) ou RUs (unidades de rádio) com configurações e recursos exclusivos definidos pelo usuário. O EThG gera fluxos de protocolo fronthaul Ethernet 5G, como eCPRI, RoE, O-RAN ou Ethernet padrão, e os envia para BBU ou RU DUT conectados em execução no emulador por meio de Ethg-DPI em um canal de co-modelo Veloce altamente eficiente. O EthG também recebe e analisa os quadros Ethernet 5G Fronthaul que são recebidos do DUT, juntamente com uma análise profunda do desempenho e validação do tráfego recebido. O aplicativo EthG fornece a capacidade de verificar RU ou DU DUT criando um ambiente dinâmico de várias RUs e BBUs conectadas e se comunicando entre si.

Características do Veloce virtual 5G:

  • 10 G, 25 G, 50 G, Ethernet de 100 G, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Recursos altamente flexíveis dos planos C e U com os mais recentes tipos e opções de extensão
  • Plano S abrangente com GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1PPS
  • Suporte de rede M-plane Live com DHCP, NETCONF/YANG
  • Precisão de temporização de nanossegundos
  • Emule O-RU ou O-DU
  • Gere, capture, reproduza e analise o tráfego 5G
  • MIMO 5G virtual, modelagem de canais e modelagem analógica de RF - arquitetura FMU genérica
  • Plataforma de referência 5G com fronthaul com diferentes ferramentas 5G, como VTL, CPRI, JESD, etc.
  • Suporte em domínio virtual, como um gatilho em um evento de hardware
  • Suporte de ambiente de teste automatizado para iniciar a transmissão, sincronização do espaço de ar, etc.
  • Depuração baseada em regras, como placares, afirmações, tempo e injeção de erros e muito mais
  • Compatibilidade pré e pós-SI - totalmente compatível com o fluxo Veloce X-STEP
  • Análise avançada de O-RAN (plano C/U, plano S)
  • Recursos avançados, como RoE subtipo 16, MACsec, etc.
  • Emulação de alto desempenho configurada com todos os outros aplicativos de emulação Veloce, como Hycon, Power App, etc.

Recursos relacionados

Pronto para falar com alguém hoje?

Nossas equipes de produtos e vendas estão à disposição para responder às suas perguntas.

Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Junte-se à comunidade de design de IC

Participe da discussão sobre novos tópicos, recursos, conteúdo e especialistas técnicos.

Centro de suporte

O Centro de Suporte da Siemens oferece tudo em um local fácil de usar: base de conhecimento, atualizações de produtos, documentação, casos de suporte, informações sobre licenças/pedidos e muito mais.

Consultoria EDA

Ajudando você a alcançar o máximo impacto nos negócios, abordando desafios complexos de tecnologia e negócios com uma combinação única de experiência em desenvolvimento e design e expertise em metodologia.