Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Obtenha depuração e desenvolvimento mais rápidos

Aceleração rápida do fluxo de trabalho

Os tempos de depuração são significativamente aumentados quando as sequências do testbench precisam ser executadas repetidamente para testes, geração de formas de onda ou tentativas de recriar condições difíceis de reproduzir. Os recursos de aceleração do fluxo de trabalho, reprodução e restauração reduzem o tempo e o uso de recursos ao reduzir as reexecuções do testbench.

Por que usar a aceleração do fluxo de trabalho Veloce?

O conjunto de ferramentas de aceleração de fluxo de trabalho Veloce concede a capacidade de reproduzir e restaurar execuções anteriores do testbench. Evite a necessidade de executar novamente as sequências do testbench, especialmente aquelas que levam um tempo considerável para serem executadas, para atingir o ponto de tempo desejado durante a emulação.

Capacidades de aceleração do fluxo de trabalho do Veloce:

  • Reduza o tempo gasto esperando que bancos de teste repetidos sejam concluídos ou atinjam um ponto específico
  • Ignore sequências de inicialização longas nas execuções subsequentes do testbench
  • Gere formas de onda e habilite recursos de depuração sem precisar executar novamente
  • Evite a necessidade de replicar manualmente as condições do testbench de execuções anteriores

Características principais

Design e reprodução do testbench

Os usuários podem reproduzir e revisar o comportamento das execuções concluídas tanto para o design quanto para o testbench. Os replays de linguagem de descrição de hardware (HDL) e nível de verificação de hardware (HVL) são réplicas determinísticas e exatas da execução original. Isso significa que os usuários não precisam mais replicar manualmente as condições de qualquer cenário difícil de reproduzir que encontrem.

Um engenheiro depurando um sistema de software.

Execute a restauração do ambiente

Os pontos de verificação podem ser usados para restaurar um ambiente de execução para um momento anterior na execução. Eles podem ser usados para evitar a reexecução de longas sequências de inicialização ou inicialização ou para pular para as partes relevantes de um teste para o aspecto de design que está sendo analisado.

Vários monitores de software.

Depuração específica de propriedade intelectual (IP)

A aceleração do fluxo de trabalho oferece a opção de gerar repetições somente para partes do design designadas pelo usuário. Ao conter a reprodução apenas em componentes específicos, o usuário pode gerar dados de depuração em uma taxa muito mais rápida do que se fossem aplicados a todo o design, além de manter a visibilidade apenas dos IPs selecionados.

Pseudo-código para propriedade intelectual.

Recursos relacionados