IDE baseado em Eclipse
Desenvolva e depure software usando o IDE baseado em Eclipse integrado ao ambiente de construção Yocto para desenvolvimento de módulos de kernel/IP.
O Innexis CodeBench fornece uma solução completa de desenvolvimento e análise de software baseada em um IDE Eclipse com assistentes intuitivos para configuração de projetos, desenvolvimento de módulos, depuração e criação de perfis
Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

Melhore o desenvolvimento e a validação iniciais de software com visibilidade completa do software usando ferramentas avançadas de análise e depuração em modelos de hardware virtuais e precisos: o Innexis CodeBench oferece:
Desenvolva e depure software usando o IDE baseado em Eclipse integrado ao ambiente de construção Yocto para desenvolvimento de módulos de kernel/IP.
Integre-se de forma rápida e fácil ao sistema operacional Linux usando a distribuição integrada baseada em Yocto.
Depure e crie o perfil de vários sistemas operacionais e aplicativos simultaneamente, mesmo quando executados em núcleos diferentes.
O Innexis CodeBench fornece aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas avançadas de análise para exploração de projetos, criação de perfil, otimização de desempenho e energia, análise de tempo e muito mais. Isso os capacita com insights abrangentes para ajudar na tomada de decisões na fase inicial do desenvolvimento de hardware e software.

Os sistemas modernos podem produzir grandes volumes de dados de desempenho, rastreamento, registro e monitoramento. Os métodos de análise tradicionais exigem scripts de análise feitos à mão para filtrar esses dados e fornecer análises rudimentares. O CodeBench Analyzer ajuda a automatizar o processo de coleta e análise, auxiliando na compreensão desses dados.

O CodeBench Analyzer coleta dados de rastreamento e perfil de uma variedade de instalações e traça a atividade do sistema em um cronograma. O CodeBench Analyzer é independente do sistema operacional e pode trabalhar com dados de sistemas bare-metal, RTOS ou Linux®. O Analyzer também oferece suporte a uma grande variedade de formatos de dados, desde formato de arquivo de eventos (EFF) baseado em texto, Linux Trace Tool, próxima geração (LTTNG) e valores separados por vírgula (CSV).