Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Soluções de missão crítica

Veloce Government and Aerospace Solutions

O ecossistema de Verificação Assistida por Hardware (HAV) da Veloce é um conjunto abrangente de soluções de hardware e software, que facilita a execução de fluxos de trabalho realistas necessários para validar casos de uso, como design orientado por software, análise de energia, falhas e detecção pós-silício.

Por que o Veloce para o governo e o setor aeroespacial?

A complexidade das aplicações militares, aeroespaciais e governamentais modernas exige soluções robustas de design e verificação capazes de criar um gêmeo digital abrangente que represente as aplicações do mundo real. A emulação de hardware pré-silício e a prototipagem FPGA são componentes essenciais para testar e validar a funcionalidade do sistema de sistemas, e o Veloce HAV Ecosystem é líder do setor em lidar com essas complexidades.

Por meio da aceleração das cargas de trabalho, tradicionalmente executadas em um ambiente de simulação, as plataformas de hardware Veloce aumentam a produtividade de todos os casos de uso de verificação funcional. A capacidade de projetar, validar e depurar em todo o nível do sistema resulta em maior confiabilidade e confiança nos sistemas eletrônicos fornecidos ao setor.

Os projetos eletrônicos no setor de Defesa e Aeroespacial são variados e exclusivos. As aplicações exclusivas da indústria resultam em uma ampla gama de sistemas microeletrônicos projetados. Desde pequenos sensores baseados em microcontroladores até grandes chipsets com várias matrizes, essas aplicações exigem um requisito adicional não visto em todos os setores. Deve haver a capacidade de integrar todos os níveis de abstrações de modelos para validar seu gêmeo digital. O Veloce Ecosystem, em conjunto com o portfólio de produtos da Siemens Innexis, ajuda a garantir que os projetos funcionem sem erros. A importância da missão neste setor exige isso!

O ecossistema Veloce permite que os usuários se concentrem na solução de desafios críticos em vez de resolver problemas menores. O ecossistema inclui um rico conjunto de interfaces e soluções pré-configuradas, como modelos de memória de software, gêmeos digitais de dispositivos de destino (VirtuaLab) e IP de verificação (VTL) de protocolos e interfaces padrão. Esses componentes plug-and-play minimizam os custos de desenvolvimento e aceleram o tempo de lançamento no mercado.

A congruência é parte integrante do Veloce Ecosystem. Ao fornecer a mesma experiência de usuário, independentemente da plataforma Veloce, um conjunto bem conectado de metodologias de verificação pode ser estabelecido. O ecossistema Veloce também foi projetado para abordar o futuro. À medida que o setor muda para o design orientado por software, o ecossistema Veloce está sempre evoluindo para fornecer aplicativos que aceleram o desenvolvimento, a depuração e a validação de software e hardware.

As metodologias de design, depuração e validação usadas resultam em soluções personalizadas que o ecossistema Veloce HAV está em uma posição única para fornecer.

Nossas soluções governamentais e aeroespaciais incluem:

  • Verificação funcional acelerada

    As soluções de hardware Veloce são totalmente integradas ao Questa, permitindo uma migração mais rápida e fácil, alcançando uma melhoria de ordem de magnitude na taxa de transferência e mantendo o mesmo ambiente de verificação.

  • Interfaces especializadas

    O portfólio Veloce inclui interfaces como Spacewire e Mil-Std 1553b, que são altamente especializadas para a indústria aeroespacial e de defesa.

  • Cobertura unificada

    A capacidade de executar cargas de trabalho reais para casos de teste secundários e mesclar a cobertura com o banco de dados existente garante uma cobertura abrangente.

  • Portfólio escalável de plataformas de hardware

    Como parte da única solução HAV do setor que fornece emulação, prototipagem corporativa e prototipagem de software, o ecossistema Veloce oferece opções de lâmina única. Cada lâmina é uma forma econômica e completa de permitir o isolamento do projeto, o que é necessário no setor governamental e aeroespacial. Esse isolamento garante que seu projeto possa ser desenvolvido, depurado e validado com a segurança em mente.

Recursos relacionados

Pronto para falar com alguém hoje?

Nossas equipes de produtos e vendas estão à disposição para responder às suas perguntas.

Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Junte-se à comunidade de design de IC

Participe da discussão sobre novos tópicos, recursos, conteúdo e especialistas técnicos.

Centro de suporte

O Centro de Suporte da Siemens oferece tudo em um local fácil de usar: base de conhecimento, atualizações de produtos, documentação, casos de suporte, informações sobre licenças/pedidos e muito mais.

Consultoria EDA

Ajudando você a alcançar o máximo impacto nos negócios, abordando desafios complexos de tecnologia e negócios com uma combinação única de experiência em desenvolvimento e design e expertise em metodologia.