Projetado para enfrentar os desafios da validação do DFT
Gerencie eficientemente a lista de rede ou o nível de transferência de registro (RTL) no System-on-Chip (SoC) de chip completo para tamanhos de design de até 40B de portas.
Se você estiver executando um teste estrutural tradicional, um autoteste integrado à memória (MBIST) ou um design mais avançado para teste (DFT), formatos como paramétrico, caracterização de E/S e até mesmo teste funcional, o aplicativo Veloce DFT pode lidar com todos os vários modos de teste DFT executados em SoCs de produção
Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

O aplicativo Veloce Design-for-Test (DFT) fornece uma abordagem shift-left para design para validação de padrões de teste. O aplicativo Veloce DFT é um fluxo de validação de padrão DFT otimizado para emulação que é mais rápido do que a simulação de software tradicional. O aplicativo DFT é compatível com todos os vários tipos de padrões de teste executados no ATE (equipamento de teste automatizado). O aplicativo Veloce DFT é totalmente compatível com o Veloce Fault App para medir com precisão a cobertura de falhas ou fornecer uma métrica funcional de classificação de falhas. Ele é usado em conjunto com o Veloce Power App, o perfil de potência e a estimativa do padrão para garantir um programa de produção altamente robusto.
Gerencie eficientemente a lista de rede ou o nível de transferência de registro (RTL) no System-on-Chip (SoC) de chip completo para tamanhos de design de até 40B de portas.
O Veloce DFT supera a simulação tradicional em ordens de magnitude. Em alguns casos, até 16 mil vezes o desempenho
O aplicativo Veloce DFT suporta o formato de arquivo STIL (Standard Test Interface Language) de todo o setor
O número de padrões de teste que devem ser executados para validar totalmente um SoC custa tempo e dinheiro. Esses grandes conjuntos de padrões devem ser robustos e funcionar durante o primeiro silício, para que não prejudiquem o cronograma de entrega da produção. Com o aplicativo Veloce DFT e a aceleração baseada em emulação de mais de 10 mil vezes mais rápida do que a simulação de software, um processo de validação mais formal pode ser estabelecido para atingir metas específicas.

Com o Veloce DFT, uma análise estrutural do projeto é executada para erradicar os furos de cobertura no programa de produção. Depois que esse conjunto de falhas é encontrado e um estímulo é criado, o Veloce DFT e o Fault Apps automatizam completamente o processo de execução do teste e injeção das falhas de forma iterativa. A cobertura de falhas resultante pode ser mesclada com o banco de dados de cobertura ATPG para a cobertura final do programa de teste.

Os métodos de teste DFT estrutural adicionam uma lógica extra não funcional somente de teste ao projeto, onde as redes de energia e o layout do projeto podem não ser otimizados para essa lógica extra, levando a eventos de energia, temperatura e velocidade nos testes que podem reduzir os rendimentos e impactar a receita do projeto. O aplicativo Veloce DFT, juntamente com o aplicativo Veloce Power, podem fornecer uma visão sobre eventos e estimativas de energia no início do projeto e do planejamento.