IP de memória
Memória IP incorporada fornecida com a maior densidade possível com a menor potência dinâmica, vazamento e custo possíveis, ao mesmo tempo em que atinge o desempenho exigido pelos clientes.
Todas as ofertas de IP abrangem padrões rigorosos de conformidade e interoperabilidade do setor e incluem arquivos críticos de projeto e verificação para impulsionar fluxos de ferramentas comuns.
Memória IP incorporada fornecida com a maior densidade possível com a menor potência dinâmica, vazamento e custo possíveis, ao mesmo tempo em que atinge o desempenho exigido pelos clientes.
Oferecendo IP USB comprovado em produção para uso em produtos eletrônicos digitais de consumo. Nossas ofertas incluem USB 2.0 OTG, USB 2.0 PHY de alta velocidade e função completa e pilha de software USB
Oferecemos um controlador USB USB IF multimodo para USB 2.0 Embedded Host, função dupla, on-the-go (OTG) e funcionalidade de dispositivo, com um PHY USB 2.0 de alta velocidade com duas opções de software.
Oferecemos os núcleos MAC Ethernet mais maduros e comprovados em silício disponíveis, com suporte à plataforma 10/100, plataforma 10/100/1000 e soluções de 10 Gigabit.
Oferecemos uma linha completa de produtos de controladores de host e dispositivo comprovados em silício para designs de ATA paralela e serial. Nosso portfólio inclui soluções para Serial ATA, ATA paralelo, PHY Serial ATA de 1,5/3,0 Gbps e PCMIA.
Fornecemos três gerações de microcontroladores 8051 (M8051, M8051W/EW e M8501W-V5/EW-V3) como IP digital flexível no código-fonte Verilog e VHDL. Todos são comprovados, confiáveis e maduros, tendo sido usados em vários produtos de consumo.
Oferecemos vários IP flexíveis para protocolos de comunicação populares.
Oferecemos IP de sinal misto USB e SATA pré-certificado e comprovado em silício, incluindo PHY USB 2.0 de alta velocidade e alta velocidade e SATA 1,5/3,0 Gbps PHY.
A Siemens oferece serviços adicionais para várias disciplinas de engenharia - sinta-se à vontade para visitar os links abaixo!