Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Calibre Mask Process Correction

A família Calibre Mask Process Correction de produtos baseados em regras e modelos é usada na fabricação avançada de máscaras fotográficas para corrigir a litografia sistemática da máscara e as fontes de erro do processo para garantir que a assinatura da dimensão crítica da máscara esteja dentro das especificações.


Entre em contato com nossa equipe técnica 1-800-547-3000

O Calibre Mask Process Correction contorna em um design analisado.
Vídeo

Introdução ao Calibre nMMPC

Saiba como o Calibre NMMPC continua liderando o caminho, estabelecendo uma nova referência em precisão e confiabilidade. Essa abordagem sinérgica para modelagem de máscaras define um novo padrão na indústria de máscaras para modelos de máscaras e precisão de MPC.

artigo técnico

Validação para litografia de máscara com vários feixes

A Correção do Processo de Máscara (MPC) está bem estabelecida como uma etapa necessária na preparação de dados de máscara (MDP) para a fabricação de máscaras de feixe de elétrons em nós de tecnologia avançada de 14 nm e além. O MPC normalmente usa um modelo de dispersão de elétrons para representar a exposição ao feixe eletrônico e um modelo de processo para representar os efeitos do processo de desenvolvimento e gravação. Os modelos são usados para simular iterativamente a posição das bordas dos recursos de layout e mover segmentos de borda para maximizar a precisão da posição da borda da máscara completa. A atribuição seletiva de dose pode ser usada em conjunto com o movimento da borda para maximizar simultaneamente a precisão da janela do processo e da posição da borda.

A metodologia MPC para calibração de modelos e correção de layout foi desenvolvida e otimizada para os gravadores de máscaras de feixe em forma de vetor (VSB) que representam a tecnologia de litografia de máscara dominante em uso atualmente para fabricação avançada de máscaras. Os gravadores de máscaras de feixe múltiplo (MBMW) foram introduzidos recentemente e agora estão começando a ser usados na produção de máscaras fotográficas em volume.

Essas novas ferramentas são baseadas em arquiteturas de varredura raster massivamente paralelas que reduzem significativamente a dependência do tempo de gravação na complexidade do layout e espera-se que aumentem e, eventualmente, substituam a tecnologia VSB por máscaras de nós avançadas à medida que a complexidade do layout continua a crescer [5] [6].

Embora seja esperado que os métodos MPC existentes desenvolvidos para litografia VSB possam ser facilmente adaptados ao MBMW, um exame rigoroso da correção de erros de máscara para MBMW é necessário para confirmar totalmente a aplicabilidade das ferramentas e métodos atuais e para identificar quaisquer modificações que possam ser necessárias para alcançar o desempenho de CD desejado do MBMW. Neste artigo, apresentaremos os resultados desse estudo e confirmaremos a prontidão do MPC para litografia com máscara de feixe múltiplo.

A person is holding a book and appears to be reading it while sitting on a chair.

Produtos Calibre Mask Process Correction

Os produtos baseados em regras e modelos do Calibre Mask Process Correction oferecem a melhor escalabilidade e precisão da categoria para corrigir fontes de erro da faixa nanométrica à centimétrica para efeitos de dispersão de elétrons e carregamento de processos. Ferramentas avançadas de modelagem permitem a calibração do modelo com precisão de <1 nm.