Visão geral
Calibre Stress Correction
O Calibre Stress Correction usa tanto o aprendizado de máquina quanto os modelos compactos físicos tradicionais para prever com eficiência os valores de deslocamento em cada uma das trincheiras e corrigir a distorção da trincheira para garantir a capacidade de fabricação de dispositivos de memória 3D.
Entre em contato com nossa equipe técnica 1-800-547-3000

Características principais
O Calibre Stress Correction analisa e corrige a distorção das trincheiras profundas cortadas em pilhas 3D para dispositivos de memória avançados.
Previsão de mudança de trincheira em chip completo para correção de estresse
O Calibre Stress Correction realiza a previsão completa do deslocamento de trincheira e executa o alinhamento de forma necessário. Tanto o mecanismo de aprendizado de máquina quanto o mecanismo de modelagem de correção de estresse podem lidar com bilhões de mudanças de trincheira para uso completo.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Inteligência de aprendizado de máquina para resolução complexa
O Calibre Stress Correction está equipado com um modelo de aprendizado de máquina (ML) de rede neural que aprende dados históricos de mudança de trincheira de gravações anteriores, independentemente da causa complicada da mudança. O aprendizado do modelo de ML fornece uma maneira direta de prever os valores de mudança para correção de tensão em um novo layout com regras de design semelhantes e o mesmo processo.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Previsão baseada em modelos sem precisar de dados históricos
O Calibre Stress Correction realiza a previsão de mudança usando um modelo físico compacto quando as informações de mudança anteriores não estão disponíveis. Os valores do deslocamento podem ser previstos com base nos parâmetros físicos do modelo e nas informações do layout circundante, sem qualquer exigência das medições de deslocamento anteriores.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Pronto para saber mais sobre o Calibre?
Estamos à disposição para responder às suas perguntas! Entre em contato com nossa equipe hoje
Ligue para: 1-800-547-3000
Serviços de consultoria Calibre
Ajudamos você a adotar, implantar, personalizar e otimizar seus ambientes de design complexos. O acesso direto à engenharia e ao desenvolvimento de produtos nos permite explorar uma profunda experiência no domínio e no assunto.
Centro de suporte
O Centro de Suporte da Siemens oferece tudo em um local fácil de usar -
base de conhecimento, atualizações de produtos, documentação, casos de suporte, informações sobre licenças/pedidos e muito mais.
Projeto e fabricação do Calibre IC
O conjunto de ferramentas Calibre oferece verificação e otimização de IC precisas, eficientes e abrangentes em todos os nós de processo e estilos de design, minimizando o uso de recursos e os cronogramas de eliminação.