Visão geral
Calibre nmDRC Recon
A tecnologia Calibre NMDRC Recon reduz o tempo de iteração e depuração ao minimizar as regras e os dados necessários para o DRC nas primeiras iterações de design. Os resultados são exibidos como mapas coloridos para identificar rapidamente as causas das falhas, reduzindo o tempo de execução, o tempo de depuração e o número total de iterações de DRC.
Entre em contato com nossa equipe técnica: 1-800-547-3000
Verificação física antecipada do projeto
As equipes de projeto estão sob pressão contínua para reduzir o tempo de lançamento no mercado, mas os ciclos de verificação estão ficando cada vez mais longos e mais difíceis para projetos em todos os nós. A ferramenta Calibre NMDRC Recon fornece DRC focada para acelerar drasticamente a análise inicial do projeto e reduzir o tempo geral de fechamento do projeto.
Redução automatizada de regras e dados
As regras da RDC que exigem um contexto extenso geralmente são lentas e produzem milhões de erros em face de problemas sistêmicos de layout. A tecnologia Calibre NMDRC Recon seleciona regras de escopo local, acelerando os tempos de execução e gerando resultados geometricamente próximos da origem do problema, reduzindo a depuração.

Remoção de dados da caixa cinza
O roteamento de bloco e de nível superior geralmente é projetado em paralelo. Verificar o roteamento enquanto os blocos estão incompletos leva a tempos de execução longos e resultados confusos. O recurso de caixa cinza Calibre NMDRC Recon permite a remoção de dados específicos do bloco conforme necessário para reduzir o tempo de verificação e os resultados de erros do bloco, ao mesmo tempo em que permite a verificação contextualizada.

Analise o mapeamento de cores
O recurso Calibre NMDRC Analyze gera um mapa colorido dos resultados da RDC. Como a tecnologia Calibre NMDRC Recon se concentra em verificações com escopo local, analisar regiões com alta contagem de resultados pode ajudar a identificar rapidamente a causa raiz. Muitas vezes, muitos erros podem ser eliminados com simples correções na planta baixa ou no posicionamento, acelerando o tempo de depuração e iteração.

Pronto para saber mais sobre o Calibre?
Estamos à disposição para responder às suas perguntas! Entre em contato com nossa equipe hoje
Ligue para: 1-800-547-3000
Serviços de consultoria Calibre
Ajudamos você a adotar, implantar, personalizar e otimizar seus ambientes de design complexos. O acesso direto à engenharia e ao desenvolvimento de produtos nos permite explorar uma profunda experiência no domínio e no assunto.
Centro de suporte
O Centro de Suporte da Siemens oferece tudo em um local fácil de usar -
base de conhecimento, atualizações de produtos, documentação, casos de suporte, informações sobre licenças/pedidos e muito mais.
Projeto e fabricação do Calibre IC
O conjunto de ferramentas Calibre oferece verificação e otimização de IC precisas, eficientes e abrangentes em todos os nós de processo e estilos de design, minimizando o uso de recursos e os cronogramas de eliminação.