Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Local e rota Software para design de IC digital

Como você obtém uma excelente qualidade de resultados em um tempo de execução competitivo? Os desafios da implementação do projeto em nós de processo avançados exigem um novo paradigma de localização e rota.

Tendências e tecnologias

Desafios na implementação digital

Gerenciar a complexidade do projeto, as metas de desempenho/potência/área e o tempo de colocação no mercado são desafios cruciais no design moderno de SoC. A complexidade das regras de design e o tempo de reunião tornam o encerramento do projeto mais desafiador do que nunca e exigem uma mudança de paradigma no local e na rota.

Alcançar o fechamento da RDC

O

uso extensivo de tecnologia de padrões múltiplos, litografia EUV e células de altura mista complica o posicionamento e o roteamento. Mudanças fundamentais na tecnologia de localização e rota são necessárias para alcançar efetivamente o fechamento da RDC.

Oferecendo PPA competitivo

O mercado quer ICs com o menor uso de energia e o melhor desempenho. Tecnologias de otimização inovadoras podem minimizar a energia e, ao mesmo tempo, atingir metas de tempo e área e controlar o custo de desenvolvimento.

Reduzindo o tempo de fechamento

A

estimativa precisa do tempo pós-rota está mais difícil do que nunca com o aumento da resistência do fio/via. Evite iterações, melhore o PPA e reduza o tempo de fechamento, obtendo a visibilidade detalhada da rota mais cedo no fluxo.

Place-and-Route está sacudindo o design de IC digital

Tecnologia de implementação PowerFirst

Reduza o consumo total de energia para aplicações sensíveis à energia

Síntese centrada em rotas detalhadas

Realize o fechamento rápido do projeto e resolva os desafios avançados de alta resistividade de fio/via de nós

Certificado pelas principais fundições

Certificado pelas principais fundições por meio de certificações de 4 nm e aceleração rápida em 3 nm

Software

Apresentando Aprisa: Uma solução de software de localização e rota

O Aprisa A plataforma place-and-route é uma solução centrada em rotas detalhadas para os desafios da implementação moderna de IC digital.

Uma imagem do Aprisa arquitetura de ferramentas de localização e rota