Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST é alimentado por Heitec

A HEITEC AG, com sede em Erlangen, é sinônimo de excelência em automação, digitalização, eletrônica e engenharia de instalações há mais de 50 anos. Com mais de 1.200 funcionários, a HEITEC desenvolve soluções personalizadas que aumentam a produtividade e a eficiência em vários setores. Ao combinar automação com engenharia digital, a HEITEC apoia as empresas em sua jornada rumo à Fábrica Inteligente. Como parceira no Siemens Xcelerator Marketplace, a HEITEC oferece soluções inovadoras e escaláveis para um setor conectado e preparado para o futuro.

Por que você precisa de mais velocidade para o seu PLC?

Aplicações ultrarrápidas além das velocidades padrão de PLC com nosso serviço de design FPGA para o Siemens TM FAST para seu S7-1500, S7-1200 ou aplicação personalizada. Fornecemos a lógica FPGA personalizada para que você possa se concentrar em sua solução principal. Usando um módulo de tecnologia Siemens comprovado como hardware, os custos e os riscos são minimizados.

Benefícios

  • Aplicações de PLC ultrarrápidas muito além das velocidades padrão de PLC, por exemplo, sensores, atores, sincronização, codificação
  • Módulo comprovado de tecnologia de hardware Siemens TM FAST que minimiza custos e riscos
  • Sem hardware personalizado, sem certificação demorada, integração total no ecossistema Siemens

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...
Hardware de rede DC de alta tensão

Redes DC de alta tensão

Controle os interruptores de alimentação de alta frequência em microssegundos sem a necessidade de certificar hardware personalizado. O TM FAST tem a velocidade necessária para controlar os semicondutores de próxima geração SiC e GAN de grande intervalo de banda.