Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation é alimentado por HASHLYNK

A HASHLYNK desenvolve soluções integradas para a utilização eficiente de energia renovável em sistemas de energia modernos. Ao combinar hardware de nível industrial com software de controle inteligente, o HASHLYNK permite a conversão do excedente de energia renovável em calor e poder de computação utilizáveis, aumentando a eficiência geral do sistema e a viabilidade econômica. As soluções são projetadas para uma integração perfeita às infraestruturas existentes e se concentram na escalabilidade, automação e confiabilidade a longo prazo. O HASHLYNK é construído por uma equipe interdisciplinar com experiência em engenharia de plantas, tecnologia elétrica e de construção, desenvolvimento de software e administração de empresas.

Por que Converta energia excedente em receita e calor utilizável?

O EcoHash converte o excedente de eletricidade renovável em receita e calor utilizável por meio de cargas de computação controláveis, gerenciadas pelo HashLink Controller e integráveis aos sistemas da Siemens. O poder de computação gerado é fornecido à rede Bitcoin. O EcoHash reduz a redução, aumenta o valor de €/kWh, fornece calor para uso no local e reduz o retorno do projeto, ao mesmo tempo em que oferece suporte a ativos de energia flexíveis.

Benefícios

  • Maior valor por kWh em comparação com a alimentação da rede de ~ €0,20/kWh (média de 4 anos) ao converter a potência excedente em capacidade computacional controlável, mesmo quando a exportação da rede é limitada ou não permitida.
  • Recuperação de calor para agregar valor: fornece fornecimento de até 80 °C com eficiência de ~ 95%, reduzindo despesas de aquecimento e aumentando o autoconsumo renovável.
  • Retorno mais rápido por meio de maiores retornos de €/kWh, redução evitada e calor recuperado; escalável de 20 a 60 kW por unidade e extensível em cascata.
  • Controle autônomo de excesso de carga — detecta energia excedente e a envia automaticamente para computação e aquecimento. Elimina o balanceamento manual e se integra perfeitamente aos ativos existentes e às configurações do Siemens Energy Manager.
  • Valor bidirecional de cada kWh — cada unidade excedente gera receita de computação enquanto fornece calor utilizável, transformando energia desperdiçada em renda e economia de custos de aquecimento.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Redução da redução na distribuição de energia

O EcoHash absorve o excedente de energia renovável durante o congestionamento da rede, convertendo-a em computação e calor. Isso reduz a redução, estabiliza a distribuição e aumenta o valor por kWh.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

O roteador Skylance requer LAN ou SIM, com base na opção de configuração escolhida

Conexão térmica ≥1″; preparação necessária por opção de conexão

Requer ≥100 kW de capacidade renovável ou ≥100.000 kWh por ano em energia excedente

São necessários aproximadamente 10 m² de área seca e protegida contra intempéries para a instalação

Conexão trifásica de 400 V com ≥160 A via seccionador de fusíveis NH