Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

A pulsação da sua infraestrutura de carregamento

O Sifinity Control mantém o fluxo em andamento — para dados, energia e receita. Beneficie-se do monitoramento em tempo real, insights instantâneos e desempenho máximo.

Caminhão Depotfinity Key Visual 1200x600

TRANSPORTE IAA 2026

15 A 20 DE SETEMBRO DE 2026, HANOVER

Carregamento além do hardware — Junte-se a nós salão 13, estande E15

Seus desafios

Sua solução

O Sifinity Control enfrenta esses desafios de frente. Mas isso não para no básico. Ele foi criado para fazer sua infraestrutura de carregamento prosperar.

Do comissionamento e configuração à personalização, monitoramento e solução de problemas. Tudo o que você precisa, em uma solução de software integrada.

Transforme dados em ações educadas

Chega de adivinhações! O Sifinity Control informa quando e como agir.

Acesse todos os carregadores em qualquer lugar, a qualquer hora

Não importa onde você esteja, não importa onde você opere seu carregador. A configuração e as atualizações nunca foram tão fáceis — para todos os carregadores ao mesmo tempo.

Personalize para seu caso de uso

Adapte seu carregador às suas necessidades. Da marca aos anúncios integrados.

Funcionalidades em destaque

Ilustração de 3 carregadores vinculados a um painel

Monitore e resolva

Reduza o tempo de inatividade ao mínimo! Com o Sifinity Control, você obtém uma visão geral abrangente da integridade da sua rede de carregamento. Painéis intuitivos permitem que você identifique e diagnostique problemas instantaneamente. E muitos problemas podem ser resolvidos sem sair de sua mesa, graças às reinicializações remotas do carregador. Se a manutenção no local for necessária, o Sifinity Control fornece aos técnicos de serviço dados de diagnóstico abrangentes, localizações de falhas e peças de reposição recomendadas. Isso reduz o número de visitas ao local e permite que você retome as operações rapidamente.

Gerencie dados com eficiência

Diga adeus às inconsistências e aos processos manuais complicados! Com o Sifinity Control, você tem controle centralizado sobre toda a sua infraestrutura de carregamento da Siemens. Isso permite que você configure e atualize remotamente todos os pontos de carregamento simultaneamente. Não importa se você deseja ajustar as configurações do cliente ou configurar novas opções de pagamento, o Sifinity Control garante que todos os carregadores estejam atualizados.

Ilustração de vários carregadores ao lado de telas com informações de dados
Ilustração de uma máquina de venda automática ao lado de três carregadores

Fortaleça sua marca

Torne-o seu! Com o Sifinity Control, você aprimora a experiência do usuário e a orientação no ponto de carregamento. Adicione logotipos e cores da marca à interface do usuário para aumentar a presença da marca ou use um protetor de tela personalizado. Você também pode desbloquear novos fluxos de receita integrando anúncios — para seus próprios produtos e serviços ou como espaço publicitário para terceiros.

Perguntas frequentes

Explore os recursos

Folhetos

Panfleto | Controle de infinidade

Links

Entre em contato | Suporte técnico

Documentação | PORTAL DO DESENVOLVEDOR

Você também pode estar interessado em