Métodos mais conhecidos para executar a verificação de design do Calibre IC na nuvem
A Siemens EDA colaborou com a AWS e a Annapurna Labs para avaliar os resultados de uma série de benchmarks de fluxo da Calibre executados na nuvem privada virtual (VPC) de produção da Annapurna, hospedada na AWS. A execução de aplicativos Calibre na nuvem pode oferecer uma vantagem dupla: as equipes de design não precisam esperar que os recursos computacionais locais estejam disponíveis, e as empresas de design têm a opção de aumentar os recursos computacionais disponíveis durante períodos de pico ou de demanda crítica, ou quando desejam aproveitar a escalabilidade do Calibre para aumentar o número de turnos de design por dia. A execução de vários aplicativos Calibre em vários cenários e condições nos permitiu definir um conjunto dos métodos mais conhecidos (BKMs) para executar o Calibre na nuvem. Esses BKMs incluem recomendações gerais para EDA na nuvem, bem como recomendações específicas para otimizar a verificação do projeto do Calibre IC em um ambiente de nuvem.