Por que Self-Optimizing Grid?
A rede de distribuição de energia enfrenta desafios decorrentes do envelhecimento da infraestrutura, da geração distribuída, da flutuação dos horários de pico e dos prossumidores que produzem energia. A Self Optimizing Grid é uma solução inteligente e inovadora que combina automação e aplicativos descentralizados para monitorar e controlar a rede remotamente. Ele aumenta a confiabilidade e a disponibilidade, melhora a eficiência e permite que os operadores do sistema de distribuição otimizem os principais indicadores de desempenho. Flexível e modular, ele integra níveis centralizados, semi-descentralizados e descentralizados da rede, dependendo das necessidades.
Autocura
Detecte e isole falhas rapidamente, feche os pontos normalmente abertos e restaure a energia automaticamente. Suporta protocolos padronizados e permite a operação segura e confiável do equipamento primário.

Gerenciamento de carga
Reconfigure automaticamente os alimentadores e transfira cargas críticas para fontes alternativas. Evita sobrecargas, minimiza interrupções e conecta segmentos com a maior capacidade disponível.

Controle de tensão de área
Monitore e regule os níveis de tensão usando várias subestações secundárias. Mantenha a tensão dentro de faixas definidas, reduza os custos de expansão e melhore o gerenciamento e o planejamento de energia.

Redução de sobrecarga
A redução de sobrecarga é usada para reduzir sobrecargas em linhas, transformadores e interruptores e reduzir ao mínimo a região não fornecida. É usado em estruturas de grade radial onde as cargas não podem ser transferidas ou em estruturas de anel aberto, nas quais o anel interconectado não é capaz de suportar carga adicional.