Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

DIRTT Modular Electrical System é alimentado por DIRTT Environmental Solutions

A DIRTT é líder em construção modular pré-fabricada, fornecendo sistemas multicomércio para áreas de ciências biológicas, comerciais, saúde, educação, hospitalidade e setor público. Nossas soluções de construção combinam produtos físicos com ferramentas digitais para oferecer interiores de alto desempenho com liberdade de design, eficiência e custos, cronogramas e resultados previsíveis. Fabricadas externamente com precisão em 21 dias ou menos, as soluções DIRTT são enviadas prontas para instalações rápidas e limpas, reduzindo os cronogramas de construção em até 30%. Projetado para adaptabilidade a longo prazo, a modularidade do DIRTT simplifica a manutenção contínua e permite que os interiores se adaptem ou se reconfigurem conforme as necessidades evoluem.

Por que Alimentação de conexão rápida?

Melhore a infraestrutura conectada em seu espaço com as soluções elétricas modulares pré-montadas da DIRTT. As caixas de dispositivos pré-montadas e terminadas são instaladas em DIRTT Walls durante a pré-fabricação, reduzindo o tempo e o custo no local. A fabricação de precisão garante uma precisão de posicionamento dentro de 1/16”. Uma abordagem zoneada para distribuição elétrica garante uma instalação rápida e modificações fáceis posteriormente. Com flexibilidade modular, o DIRTT Electrical se adapta ao seu escopo e às condições do local. Depois de enviadas, as paredes se encaixam e os chicotes elétricos se conectam perfeitamente ao cabeamento modular, economizando até 70% da mão de obra em comparação com as construções convencionais. Projetados para as necessidades atuais e para o crescimento de amanhã, os sistemas elétricos DIRTT oferecem a capacidade de escalar com facilidade.

Benefícios

  • Processo de instalação rápido e eficiente
  • O design flexível permite modificações futuras fáceis
  • Simplifica a coordenação e o planejamento no local
  • Economiza até 70% em horas de trabalho no local
  • Escalável para acomodar projetos de qualquer tamanho

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos