Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

DIRTT Doors é alimentado por DIRTT Environmental Solutions

A DIRTT é líder em construção modular pré-fabricada, fornecendo sistemas multicomércio para áreas de ciências biológicas, comerciais, saúde, educação, hospitalidade e setor público. Nossas soluções de construção combinam produtos físicos com ferramentas digitais para oferecer interiores de alto desempenho com liberdade de design, eficiência e custos, cronogramas e resultados previsíveis. Fabricadas externamente com precisão em 21 dias ou menos, as soluções DIRTT são enviadas prontas para instalações rápidas e limpas, reduzindo os cronogramas de construção em até 30%. Projetado para adaptabilidade a longo prazo, a modularidade do DIRTT simplifica a manutenção contínua e permite que os interiores se adaptem ou se reconfigurem conforme as necessidades evoluem.

Por que Portas interiores fabricadas sob medida?

Esteja você construindo com DIRTT Walls ou trabalhando com a infraestrutura existente, nosso conjunto de portas internas se integra perfeitamente ao seu espaço. Escolha entre portas giratórias, deslizantes e pivotantes e personalize-as com uma ampla variedade de estilos, materiais e acabamentos. Projetadas para uma aparência elegante e fácil de usar, nossas portas pivotantes oferecem amplas aberturas e são uma escolha flexível e elegante. Nossas portas giratórias oferecem praticidade funcional que se adapta ao estilo do seu espaço. Conexões fortes com as paredes circundantes e uma varredura inferior criam uma vedação firme. As portas deslizantes da DIRTT são silenciosas, lisas e fáceis de operar. Uma faixa montada na parte superior oferece linhas limpas, enquanto os selos acústicos ajudam a gerenciar a privacidade da fala. Todas as portas, molduras de portas e ferragens de portas da DIRTT são pré-fabricadas externamente com padrões exigentes e prazos de entrega rápidos. A abordagem baseada na tecnologia da DIRTT garante que os módulos de porta sejam construídos com precisão de acordo com suas especificações para garantir ajuste e acabamento ideais, qualidade e durabilidade.

Aplicação de saúde com porta deslizante DIRTT

Benefícios

  • Prazos de entrega rápidos para uma conclusão mais rápida do projeto
  • Desempenho de alta qualidade e durabilidade a longo prazo
  • O design modular permite futuras realocações e reconfigurações
  • Instalação rápida e limpa com o mínimo de interrupções
  • Fabricado de forma sustentável para reduzir o desperdício e apoiar as metas de construção ecológica

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais

Pré-requisitos