Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Obtenha automação e controle prediais abrangentes

O Desigo pode ser usado para realizar tarefas abrangentes de gerenciamento e sistema e otimizou bibliotecas de aplicativos, funções de controle e bibliotecas de aplicativos para uma ampla gama de requisitos de automação de edifícios.

Desigo Control Point

Com a ajuda de uma estação de gerenciamento de edifícios embutida projetada para edifícios de pequeno a médio porte, é fácil de operar e monitorar, criando condições ideais de construção em qualquer local.

Edifício moderno com arquitetura elegante e céu azul, apresentando a tecnologia Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Controlador Desigo PXC para controle de edifícios de alto desempenho

Controlador Desigo PXC elegante que apresenta tecnologia avançada de automação predial com estética limpa e moderna.

Melhore a eficiência e o conforto

Uma biblioteca rica e validada contendo aplicativos testados pode reduzir significativamente a carga de trabalho de configuração e depuração de engenharia, melhorar a qualidade do projeto, reduzir o esforço de engenharia e comissionamento e apoiar estratégias de gerenciamento de energia por meio de aplicativos de controle testados.

icon-hvac-on-demand-1036x582

Produção, distribuição e consumo de energia

Estratégias avançadas de controle coordenam a operação de HVAC com os requisitos de conforto configurados. Os exemplos incluem ar condicionado, resfriadores, caldeiras, aquecimento e água quente doméstica.

ícone-folha verde-1036x582

A indicação Green Leaf exibe o consumo de energia

A indicação Green Leaf mostra o status de desempenho energético configurado. O algoritmo no dispositivo principal Desigo pode ser usado para verificar e controlar o consumo de energia, mantendo as condições e o conforto ideais do dispositivo.

icon-tx2-economyzer-1036x582

Desigo tx2 Economizador

Desigo tx2 Economist controla a operação de ar condicionado usando estratégias de economizador configuradas.

controle de abas de ícones-1036x582

TABS: Controle exclusivo da estrutura de construção de concreto

O sistema ativo de armazenamento de energia do edifício (TABS) pode ser usado para aquecer ou resfriar toda a laje de concreto.

aquecimento preditivo de ícones-1036x582

Controlador de aquecimento preditivo: economizando energia e custos

Utilize as condições do ar externo para aprender as características de resposta térmica dos edifícios e otimizar as configurações de temperatura.

ícone-aquecimento-graus-dias-1036x582

Base para uma otimização bem-sucedida

A eficiência de utilização de energia de edifícios conectados por dias de aquecimento indica se as medidas de otimização tomadas foram bem-sucedidas e revela precocemente os pontos fracos do equipamento.

Desigo fornece uma linha completa de produtos para projetos BIM

O futuro do setor de construção é a digitalização, e o BIM é o método correto para fornecer suporte para planejamento, construção e operação eficientes, conectando todas as partes relevantes. O controlador Desigo inclui uma ampla gama de produtos que usam dados BIM no formato BIM padrão; Por meio desses controladores, é fácil experimentar o estado futuro da indústria da construção. Os dados BIM atualizados regularmente pela Siemens podem ser usados diretamente no REVIT ou conectados ao IFC, para que você possa ter certeza de que os dados BIM estão sempre atualizados.

bim-graphics-1920x1080

Estudo de caso

A estação de automação Desigo e o controlador para dispositivos principais são excelentes soluções que atendem a todos os requisitos de construção. O caso de sucesso da Siemens ilustra tudo.

Fundação Aïsthi, Beirute, Líbano

Aïshti combina compras com arte

  • Inspire arte e experiência de compra por meio de melhores condições de energia
  • O sistema Desigo PX na camada de automação pode controlar todos os campos técnicos para coordenar os sistemas técnicos conectados do edifício por meio da camada de automação Desigo.
  • Realize a conservação de energia e atenda a todos os requisitos de controle de sistemas elétricos e mecânicos
Dramaticamente moderna, a Fundação Aïshti em Beirute quebra todas as convenções.

Download e suporte

Select...

Centro de downloads

  • Obtenha folhas de dados, manuais, folhetos etc. do Siemens Download Center

ferramenta

  • Aplicativo
  • BIM 40

Catálogo de produtos

  • Sistema de automação Desigo PX para HVAC e Building Services
  • Sistemas de automação e controle predial
  • Ferramenta de cálculo de eficiência energética (EEC)
  • Desigo Building Automation - Economia de energia e aplicação flexível
  • Catálogo de produtos HVAC e produtos de sistemas de automação predial