Borda sólida
Guia do comprador
Explore as opções de pacotes e saiba como começar a usar o Solid Edge.
Começando com o Designcenter Solid Edge
O Designcenter X Solid Edge está disponível como uma solução segura de software como serviço (SaaS) que fornece os principais recursos do Designcenter Solid Edge junto com poderosos recursos de nuvem.
Os principais benefícios incluem:
- Gerenciamento de dados em nuvem integrado
- Serviços habilitados para nuvem para instalação, distribuição e atualizações
- Colaboração ad-hoc via Teamcenter Share
- Licenciamento de usuário nomeado habilitado para nuvem
- Acesso aos dados de projeto de qualquer lugar, em qualquer dispositivo
- Ferramentas de colaboração de última geração
- Capacidades de realidade aumentada (AR)
Nota: Opções adicionais de assinatura e licenciamento do Designcenter Solid Edge estão disponíveis em nosso ecossistema global de parceiros de soluções Siemens autorizados. Entre em contato com seu parceiro local para obter mais informações.
O Designcenter Solid Edge XaaS e o Designcenter X Solid Edge suportam a adição dos pacotes de tokens Designcenter Solid Edge Value-Based Licensing para permitir o acesso a produtos complementares. Produtos complementares adicionais também podem ser adquiridos como licenças separadas.
O Designcenter Solid Edge Value-Based Licensing permite que você opte por adicionar recursos específicos que desejar quando precisar deles. Essa opção de licenciamento flexível — disponível por meio de sua assinatura do Designcenter Solid Edge XaaS — oferece acesso instantâneo a ferramentas poderosas, incluindo Generative Design Pro, Visualização de Nuvem de Pontos, Roteamento Elétrico, Colaboração de PCB, PMI Avançado, Simulação e Designcenter Solid Edge XpresRoute. Com um sistema de token flexível, os usuários podem facilmente misturar e combinar produtos complementares, conforme necessário.
Os tokens de licenciamento baseados em valor do Designcenter Solid Edge XaaS estão disponíveis para compra on-line em pacotes de 25 e 50.
Os tokens Designcenter X Solid Edge Value-Based Licensing estão disponíveis para compra on-line em pacotes de 10, 25 e 50.
Os complementos do Designcenter X Solid Edge disponíveis para compra on-line incluem:
• Biblioteca de tubulações Designcenter X Solid Edge
• Tubulação e tubulação de roteamento do Designcenter X Solid Edge
As licenças do Designcenter Solid Edge podem ser adquiridas on-line, com cartão de crédito, pagamento em conta ou solicitando uma cotação. As licenças do Designcenter Solid Edge também podem ser adquiridas por meio de parceiros registrados. Entre em contato conosco para saber mais.
SRequisitos do sistema
O Designcenter Solid Edge 2026 foi certificado para funcionar com o seguinte:
Configuração recomendada do sistema
Windows 10 Enterprise ou Professional (somente 64 bits), versões com suporte ativo da Microsoft
OU
Windows 11 Enterprise ou Professional, versões com suporte ativo da Microsoft
- 12,0 GB de espaço em disco necessário para a instalação (inclui pré-requisitos)
- 32 GB de RAM ou mais
- Microsoft Office 2024 e Microsoft Office 365 Business
- True Color (32 bits) ou 16 milhões de cores (24 bits)
- Resolução da tela: 1920 x 1080
- RAM de vídeo: 2GB
- Navegadores modernos e populares, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox
Configuração mínima do sistema
Windows 10 Enterprise ou Professional (somente 64 bits), versões com suporte ativo da Microsoft
OU
Windows 11 Enterprise ou Professional, versões com suporte ativo da Microsoft
- 12,0 GB de espaço em disco necessário para a instalação (inclui pré-requisitos)
- 16 GB de RAM para usuários comerciais e 8 GB de RAM para usuários acadêmicos
- 65 mil cores
- Resolução da tela: 1920 x 1080
Nota:
- O Microsoft Office 2019 não é mais suportado.
- O Windows Home Edition não é suportado.
- Recomendamos que você não execute o Designcenter Solid Edge em sistemas operacionais de servidor.
Para obter mais informações sobre o sistema operacional Designcenter Solid Edge 2026 e suporte de terceiros, navegue até Certificações de hardware e software no Siemens Support Center e, em seguida, selecione Centro de design Solid Edge 2026 (versão 2510).