Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Modelo arquitetônico 3D de um edifício moderno com fachadas de vidro, cercado por árvores e outras estruturas em uma paisagem urbana
CAD para a indústria

Modelagem de informações de construção com NX CAD

Simplifique seu processo de projeto de construção adotando uma abordagem multidisciplinar para modelagem de informações de construção (BIM). O NX fornece uma solução multidisciplinar que permite projetar elementos de construção, estruturas de aço, P&ID, tubulações, HVAC, eletricidade e muito mais, tudo em uma única ferramenta de projeto.

Como o NX CAD ajuda com o BIM?

A room designed in NX BIM with a 3-seat couch selected from the BIM Library.

O NX CAD para BIM é:

  • Uma ferramenta avançada de design paramétrico 3D que permite criar e documentar edifícios rapidamente
  • Construída sobre a base do NX — uma ferramenta de projeto multidisciplinar que inclui modelagem algorítmica, forma livre, estrutura de aço, MEP (mecânica, elétrica, hidráulica) e muitos outros recursos
  • Um ambiente de design simultâneo e colaborativo que ajuda a eliminar erros que ocorrem ao projetar em silos de projeto isolados

Benefícios da colaboração BIM no Siemens NX

  • Colaboração aprimorada: Facilita uma melhor comunicação e colaboração entre todas as partes interessadas do projeto
  • Maior eficiência: Reduz erros de projeto, retrabalho e atrasos na construção
  • Tomada de decisão aprimorada: Fornece informações precisas e atualizadas para uma tomada de decisão informada
  • Economia de custos: Ajuda a identificar possíveis problemas precocemente, reduzindo mudanças dispendiosas durante a construção
  • Sustentabilidade: Oferece suporte a práticas de design sustentáveis otimizando o desempenho do edifício por meio de simulação e análise

Aproveite uma solução abrangente para todo o ciclo de vida do edifício, desde o projeto inicial até a construção e as operações, com recursos de BIM integrados ao NX. Essa integração aprimora a colaboração, melhora a eficiência e, por fim, leva a melhores resultados do projeto.

Módulos BIM em NX CAD

Explore os módulos complementares específicos do BIM disponíveis no NX CAD. Para obter mais informações, confira a ficha técnica dos módulos complementares.

Estudo de caso

Grupo Max Bögl

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Building specialist optimizes project planning and manufacturing using NX and Teamcenter

Empresa:Max Bögl Group

Localização:Neumarkt, Germany

Softwares da Siemens:NX, Solid Edge

Colaboração BIM com NX CAD

A colaboração BIM no software Siemens NX envolve a integração dos recursos avançados de design 3D do NX com fluxos de trabalho BIM para agilizar os processos de projeto, engenharia e construção.

Saiba mais sobre os trabalhos de colaboração BIM no NX CAD.

Qual é a diferença entre CAD e BIM?

As ferramentas CAD (design assistido por computador) 2D e 3D utilizam montagens e componentes para permitir que vários projetistas colaborem entre diferentes disciplinas de engenharia. No software CAD, as mudanças de projeto em uma disciplina são imediatamente visíveis por outros projetistas. Por exemplo, se uma viga de aço estrutural for movida, aqueles que projetam o sistema HVAC serão notificados automaticamente e a alteração poderá ser imediatamente revisada.

O software BIM (modelagem de informações de construção) contém informações sobre todos os diferentes componentes representados em um modelo de projeto para uma estrutura de construção, como materiais e equipamentos. Cada disciplina BIM normalmente usa software BIM especializado e salva as informações em um único arquivo de peça em um formato de arquivo proprietário. Para agregar os dados, os dados de cada disciplina são compartilhados por meio de um formato de arquivo neutro (como IFC) ou traduzidos diretamente para outra ferramenta de software BIM. Os dados agregados são então analisados em busca de mudanças e as modificações de design necessárias são identificadas em cada disciplina. O esforço para agregar esses dados para análise de mudanças de projeto e documentar as mudanças de projeto necessárias para cada disciplina é significativo. Além disso, a incapacidade de cada disciplina de trabalhar com uma representação atualizada de todo o projeto resulta em engenheiros projetando no contexto de dados obsoletos e atrasa a descoberta de conflitos e interferências.

A 3D defined model on the left and a building being built with a crane on the right.

Desbloqueie a inovação em design de edifícios

A large building/factory with a teal

O BIM foi apontado como a solução mais promissora para a indústria da construção para melhorar a produtividade e a eficiência. O BIM é uma metodologia de projeto multidisciplinar na qual as características físicas e funcionais de um edifício são representadas digitalmente. É uma abordagem colaborativa para o gerenciamento de projetos de construção que permite que arquitetos, engenheiros, empreiteiros e proprietários criem, gerenciem e compartilhem modelos digitais de edifícios e infraestrutura durante todo o ciclo de vida do projeto.

Descubra o software multidisciplinar de coordenação BIM

Tradicionalmente, no setor de BIM, muitas soluções e softwares individuais e diferentes têm sido usados para fluxos de trabalho específicos. Infelizmente, essas ferramentas nem sempre se integram e funcionam juntas. Isso não é eficiente quando os próprios aspectos do edifício devem ser integrados e conectados. A Siemens, o NX e o gêmeo digital abordam esse problema fornecendo um único conjunto de ferramentas integradas que permitem que as empresas de construção alcancem suas metas de BIM e projetem colaborativamente em várias disciplinas.

O BIM captura os dados em um único local com as informações necessárias para fluir a jusante. O gêmeo digital ativa o mecanismo de loop-back, fornecendo a coordenação necessária para evitar que problemas ocorram, pois permite que o mundo físico seja modelado em um espaço digital. Enquanto isso, o thread digital permite que as informações coletadas fluam entre todos os aplicativos. Se aplicativos diferentes estiverem sendo usados para diferentes fluxos de trabalho, o NX e o Teamcenter ajudam a garantir que todos estejam trabalhando na versão mais atualizada do design.

A laptop with NX CAD software with a design of a factory with an office, including people from NX Human.

Recursos relacionados