Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Um grupo de engenheiros diversos sentados ao redor de um computador e discutindo.

Opções de implantação e pacote do NX CAD

Implante o NX no local, por meio de SaaS, como um ambiente virtualizado ou como um serviço de streaming de um provedor de nuvem pública. Com uma oferta de produto em nuvem, você pode comprar o premiado NX CAD como assinatura. Nosso licenciamento flexível conectado à nuvem reduz suas despesas de TI e manutenção.

Teste gratuito de 30 dias

Experimente o NX X: nossa solução SaaS CAD

O NX é o SaaS NX na nuvem, oferecendo todo o poder dos recursos de design do NX por meio de três opções de assento escaláveis. O NX X pode ser facilmente instalado em seus dispositivos para sem emenda conectividade. Com base na arquitetura NX, você pode continuar colaborando entre disciplinas sem perda de dados, com confiança nos recursos seguros de gerenciamento de dados.

Experimente antes de comprar baixando um teste de 30 dias.

Pessoa usando fone de ouvido de realidade virtual com fundo abstrato colorido

Opções de implantação

O NX está disponível por meio de opções de licenciamento perpétuo, assinatura e aluguel

Obtenha um conjunto de ferramentas integrado que coordena as disciplinas e preserva a integridade dos dados e a intenção do projeto. Do projeto conceitual à engenharia e fabricação, o NX simplifica todo o processo.

Se você quiser usar o NX na nuvem ou hospedá-lo em seu ambiente de TI, o NX CAD da Siemens tem opções de licenciamento para a forma como você trabalha. Você terá exatamente os mesmos recursos, independentemente de como escolher executar o NX CAD. A escolha é sua.

As opções de implantação incluem:

  • Tradicional no local
  • Na nuvem (serviço transmitido pela AWS ou Microsoft Azure)
  • Como SaaS, com NX X
Two engineers working on a new design while a third views NX CAD on a computer monitor.

Liberação contínua

Confie no processo de lançamento contínuo do NX para reduzir o tempo entre atualizações e novos recursos do produto, o tempo de implantação e os custos e riscos de implantação, além de impulsionar a inovação que ajuda você a ter sucesso em seus mercados.

Cadências de lançamento lentas limitam a capacidade de oferecer novas inovações. Nós nos esforçamos para acelerar nosso ciclo de inovação a fim de oferecer novos recursos que agreguem valor às suas operações em um ritmo padrão e confiável.

Novos módulos complementares estão disponíveis a cada 6 meses por meio do Continuous Release.

Person with blue hair working at a computer terminal.

Proteção do investimento

Acesse seus dados antigos sempre que quiser. O NX permite que você use dados de versões anteriores do NX e da Unigraphics na versão atual do NX, remontando à primeira versão da Unigraphics (aproximadamente 1984). Sem traduções. Sem retrabalho.

Various NX CAD assemblies from a turbine in the foreground, in cross section, and a 2D drawing of one part.

Módulos e tokens adicionais

Amplie e aprimore a funcionalidade dos produtos NX com módulos adicionais.

As ofertas de software NX fornecem soluções pré-configuradas que são direcionadas a disciplinas e problemas específicos de desenvolvimento de produtos. Os complementos do NX permitem que você configure essas soluções de acordo com seus requisitos específicos com ferramentas de projeto especializadas, aplicativos de peças padrão, soluções de simulação integradas ao design, kits de ferramentas de programação e personalização e tradutores diretos.

Veja como funciona:

  • Compre um número fixo de tokens para uso entre seus usuários, permitindo que eles usem qualquer produto com token, desde que não excedam a contagem combinada de tokens comprados
  • Acesse (check-in/check-out) mais de 80 aplicativos NX diferentes atualmente no pool de tokens
  • Consuma um número definido de tokens quando cada aplicativo NX no pool de tokens estiver em uso
  • Quando você sai do NX, o valor do token é liberado para que os usuários possam iniciar outras opções de software
  • Use novos produtos complementares com sua equipe interna de compras à medida que eles são adicionados ao pool sem esforço adicional

Os tokens de licenciamento baseados em valor estão disponíveis em pacotes de valor. Eles oferecem uma maneira flexível e econômica de você executar praticamente qualquer complemento de engenharia de produto do NX. Ele oferece uma grande economia de custos para empresas que executam uma grande variedade de aplicativos ocasionalmente.

A rendering of silver

UI/UI adaptável e ajuda

Aproveite o assistente pessoal especializado em NX. Ele usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para rastrear e aprender com suas ações. Em seguida, ele prevê os comandos do NX que você provavelmente usará em seguida e apresenta esses comandos em um painel de interface de usuário (UI) compacto e adaptável.

Por exemplo, se você estiver trabalhando com chapas metálicas (ou design de ferramentas ou fundição), ele sabe que uma determinada sequência de comandos é usada. Em seguida, ele começa a apresentar os comandos que você pode precisar em seguida — ele entende que há uma sequência.

A interface de usuário habilitada para ML e IA também pode prever e servir comandos para você com base nos padrões de uso de comandos aprendidos. Ele fornece personalização do ambiente de design considerando as diferenças de conhecimento, estilo e preferências. O aproveitamento e o compartilhamento dos dados de uso de comandos aprendidos permitem uma curva de aprendizado reduzida, promove o uso de melhores práticas específicas do domínio e/ou do setor e aumenta a produtividade.

Screenshot of the NX CAD Adaptive UI feature.
Webinar sob demanda

Visualizando o gêmeo digital para equipamentos pesados

Saiba mais sobre o NX Virtual Reality e o NX Render e como membros de equipes remotas podem visualizar um gêmeo digital 3D simultaneamente com o NX for design.

Representação digital de equipamentos de construção pesada com sobreposição de dados em um plano de fundo de canteiro de obras

Explore os produtos NX CAD