Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Guia do comprador do NX CAD

Descubra informações sobre requisitos do sistema, opções de implantação, interoperabilidade e gerenciamento de dados, módulos complementares e licenciamento de tokens para produtos de projeto e engenharia NX CAD. Você também pode explorar as opções de compra e as instruções de configuração dos produtos da solução NX Design.

Implementação do NX CAD

Explore os requisitos do sistema e as opções de implantação do Designcenter NX CAD; informações sobre interoperabilidade, gerenciamento e armazenamento de dados; bem como as opções de produtos e complementos disponíveis para a compra do Designcenter NX CAD.

Versão disponível para compra: Dezembro de 2025

Select...

Requisitos do sistema NX CAD

O NX CAD está disponível somente para Windows. Saiba mais sobre os requisitos e recomendações do sistema operacional e de hardware para executar o NX CAD.

Requisitos e informações do sistema operacional para NX CAD

O Designcenter NX December 2025 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

  • Suportado: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Suporte limitado: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Suporte para o Designcenter X NX Essentials: Windows, macOS, ChromeOS em uma versão mais recente compatível do Chrome, Edge ou Safari

Requisitos de sistema de hardware para NX CAD

Estações de trabalho: O Designcenter NX December 2025 está certificado para funcionar em várias estações de trabalho desktop e móveis HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI e Siemens.

Placas gráficas: O Designcenter NX December 2025 também é certificado para ser suportado por várias placas gráficas AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro e Intel HD. Essas placas gráficas são suportadas somente quando usadas em sistemas compatíveis configurados pelo OEM e usando o driver recomendado. Nenhuma eGPUs ou dispositivos gráficos externos foi ou está planejada para ser certificada.

Dispositivos compatíveis para Designcenter X NX Essentials: Você pode iniciar o Designcenter X NX Essentials em qualquer dispositivo com conexão à Internet, incluindo tablets e smartphones (iPhone 8 e superior, modelos recentes de iPad e dispositivos Android com GPUs compatíveis).

Veja detalhes sobre estações de trabalho e placas gráficas certificadas.

Especificações de hardware recomendadas para NX CAD

  • 32 GB de RAM ou mais

    • O NX é capaz de lidar com grandes montagens e peças muito complexas. Para otimizar a experiência do usuário e o desempenho do aplicativo, recomendamos que você instale o máximo de RAM possível na estação de trabalho cliente que está executando o NX.
  • 9,0 GB de espaço em disco necessário para a instalação (inclui pré-requisitos)
  • True Color (32 bits) ou 16 milhões de cores (24 bits)
  • Resolução da tela: 1920 x 1080
  • RAM de vídeo: 2GB

Especificações mínimas de hardware para NX CAD

  • 8 GB DE RAM
  • 9,0 GB de espaço em disco necessário para a instalação (inclui pré-requisitos)
  • 65 mil cores
  • Resolução da tela: 1920 x 1080
  • RAM de vídeo: 2GB

Reinicie o sistema após instalar o NX ou os pacotes de manutenção.

Nuvem

O NX June 2025 pode ser executado com várias configurações de nuvem certificadas com Microsoft Azure, Microsoft VMD e Amazon AWS.

Adquirir e configurar produtos NX CAD

Explore onde e como comprar e como configurar as soluções NX Essentials, NX X Design Standard, NX X Design Advanced e NX Design Premium. Além disso, obtenha detalhes sobre onde e como comprar o NX Value Based Licensing e outros produtos NX CAD.

Select...

Onde comprar produtos NX CAD

Você pode comprar produtos NX CAD diretamente de nossas páginas de produtos ou entrar em contato com o departamento de vendas. As soluções do NX X Design estão destacadas abaixo, mas você também pode visitar nosso índice de produtos para ver todos os produtos NX CAD disponíveis para compra.

As soluções NX Design, o NX Value Based Licensing e a solução Siemens Mechanical Design Software estão disponíveis para compra diretamente em nosso site.

Se você estiver interessado em comprar o Fibersim, o monitor Sony-XR montado na cabeça para o NX Immersive Designer ou estiver interessado na implantação local das soluções NX Design, entre em contato com o departamento de vendas.

Compre soluções de design NX X online

Compre o NX X Essentials, Standard, Advanced e Premium, bem como o pacote de 50 tokens de licenciamento NX X Value Based Licensing diretamente em nosso site.

Recursos relacionados

Não está pronto para fazer uma compra? Explore esses recursos adicionais para saber mais sobre as soluções de design do NX X e as ofertas de licenciamento baseado em valor do NX X.